VT325, 3 / 2-Wege-Sitzventil, alle Bauarten (Teilenummern - CAD Download)

VT325, 3 / 2-Wege-Sitzventil, alle Bauarten
Hohe Durchflusskapazität bei kompakter Bauweise.Geringe Leistungsaufnahme.Für Vakuumanwendungen geeignet.1 Ventil, 6 Funktionen. (Vielfache Anschlussmöglichkeiten)Je nach Anschlussart sind 6 Ventilfunktionen möglich, z.B. N.C.-Ventil, N.O.-Ventil, Aufteilungsventil, Auswahlventil.Die auf Mehrfachanschlussplatte montierten Ventile können einfach durch Umdrehen der Selektorplatte von N.C. drucklosgeschlossen in N.O. drucklos geöffnet geändert werden.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VT325-037DL-Q

Teilenummer
VT325-037DL-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Ventiloptionen

85.85 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)240 V AC[Rc (R)] Rc3/8DirektleitungenLinearbewegung, Tellerventil1.4Weiche DichtunginternKeine ArretierungDIN-Klemme mit AnzeigeleuchteNicht verriegelbarOhneCE-konformes ProduktStandard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Nenndruck(MPa) 0 bis 1.0

Sie befinden sich auf der Seite für VT325, 3 / 2-Wege-Sitzventil, alle Bauarten, die Teilenummer ist VT325-037DL-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VT325-037DL-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VO325-004DLS-Q
VO325-005D-Q
VO325-005DL-Q
VT325-03BD-F-Q
VT325V-021D-Q
VT325V-025DL-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz CE-konform Ventiloptionen

90.06 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V AC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil1.4Weiche DichtunginternKeine ArretierungDIN-Klemme mit AnzeigeleuchteNicht verriegelbarMit ÜberspannungsschutzCE-konformes ProduktStandard

80.55 €

1 4 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil1,4Weiche DichtunginternKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbarOhneCE-konformes ProduktStandard

91.48 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC--Untergrund-LeitungenLinearbewegung, Tellerventil1.4Weiche DichtunginternKeine ArretierungDIN-Klemme mit AnzeigeleuchteNicht verriegelbarOhneCE-konformes ProduktStandard

80.55 €

1 26 Arbeitstage 1 Konus-Direkt------------------

78.74 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC[Rc (R)] Rc1/4DirektleitungenLinearbewegung, Tellerventil1.4Weiche DichtunginternKeine ArretierungDIN-KlemmeNicht verriegelbarOhneCE-konformes ProduktFür Vakuum

95.31 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1/4DirektleitungenLinearbewegung, Tellerventil1.4Weiche DichtunginternKeine ArretierungDIN-Klemme mit AnzeigeleuchteNicht verriegelbarOhneCE-konformes ProduktFür Vakuum

Technischer Support