Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VT325-025DS-M-T-Q
Teilenummer
|
---|
VT325-025DS-M-T-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Ventiloptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | NPTF | 1/4 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 1.4 | Weiche Dichtung | intern | Verriegeln | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Mit Überspannungsschutz | CE-konformes Produkt | Standard |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Nenndruck(MPa) | 0 bis 1.0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VT325, 3 / 2-Wege-Sitzventil, alle Bauarten, die Teilenummer ist VT325-025DS-M-T-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VT325-025DS-M-T-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Ventiloptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VO325-004DLS-Q |
VO325-005D-Q |
VO325-005DL-Q |
VT325-025DS-Q |
VT325-025T |
VT325-031D-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Ventiloptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 220 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 1.4 | Weiche Dichtung | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme mit Anzeigeleuchte | Nicht verriegelbar | Mit Überspannungsschutz | CE-konformes Produkt | Standard | ||
80.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 1,4 | Weiche Dichtung | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar | Ohne | CE-konformes Produkt | Standard | ||
91.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 1.4 | Weiche Dichtung | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme mit Anzeigeleuchte | Nicht verriegelbar | Ohne | CE-konformes Produkt | Standard | ||
84.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 1.4 | Weiche Dichtung | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar | Mit Überspannungsschutz | CE-konformes Produkt | Standard | ||
84.35 € | 1 | 98 Arbeitstage | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 1.4 | Weiche Dichtung | intern | Keine Arretierung | Leitung | Nicht verriegelbar | Ohne | Ohne | Standard | ||
74.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise offen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Direktleitungen | Linearbewegung, Tellerventil | 1.4 | Weiche Dichtung | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbar | Ohne | CE-konformes Produkt | Standard |