Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SYA3120-C4-F1 |
SYA5120-C4-F1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Rohr-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Befestigungselement | Ventil Ausführung | Pilot Anzahl | Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Kein Öl | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | Schlauchanschluss | - | Mit Führung | Ø4 | -10~60 | Mit Fußhalter | Ausführung mit Grundkorpus | Einfach | Rc | ||
58.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Kein Öl | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | Schlauchanschluss | - | Mit Führung | Ø4 | -10~60 | Mit Fußhalter | Ausführung mit Grundkorpus | Einfach | Rc |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Verbindungsausführung
Antriebstyp
Rohr-Ø
Befestigungselement
Ventil Ausführung
Pilot Anzahl
Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften