Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SYA5120-C6F
Teilenummer
|
---|
SYA5120-C6F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Rohr-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Befestigungselement | Ventil Ausführung | Pilot Anzahl | Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Kein Öl | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | Schlauchanschluss | - | Mit Führung | Ø6 | -10~60 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Einfach | G |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatisch betätigtes 5-Wege-Ventil, Serie SYA3000 / 5000 / 7000, die Teilenummer ist SYA5120-C6F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYA5120-C6F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Verbindungsausführung
Antriebstyp
Rohr-Ø
Befestigungselement
Ventil Ausführung
Pilot Anzahl
Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SYA3120-C6 |
SYA3120-C6-F1 |
SYA3120-C6-F2 |
SYA5120-C8 |
SYA5120-C8-F1 |
SYA5120-C8-F2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Rohr-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Befestigungselement | Ventil Ausführung | Pilot Anzahl | Gewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.97 € | 1 | 33 Arbeitstage | Kein Öl / Standard | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | Schlauchanschluss | - | Mit Führung | Ø6 | -10~60 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Einfach | - | ||
54.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Öl / Standard | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | Schlauchanschluss | - | Mit Führung | Ø6 | -10~60 | Mit Fußhalter | Ausführung mit Grundkorpus | Einfach | Rc | ||
54.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Öl / Standard | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | Schlauchanschluss | - | Mit Führung | Ø6 | -10~60 | Mit seitlichem Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Einfach | Rc | ||
58.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Öl / Standard | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | Schlauchanschluss | - | Mit Führung | Ø8 | -10~60 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Einfach | Rc | ||
72.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Öl / Standard | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | Schlauchanschluss | - | Mit Führung | Ø8 | -10~60 | Mit Fußhalter | Ausführung mit Grundkorpus | Einfach | Rc | ||
60.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Öl / Standard | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | Schlauchanschluss | - | Mit Führung | Ø8 | -10~60 | Mit seitlichem Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | Einfach | Rc |