• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SYJA7000, Pneumatisch betätigte 4 / 2, 4 / 3, 5 / 2, 5 / 3-Wegeventil (Teilenummern - CAD Download)

SYJA7000, Pneumatisch betätigte 4 / 2, 4 / 3, 5 / 2, 5 / 3-Wegeventil
An air operated valve made by SMC.
[Features]
· Manifolds that are the same as for SYJ3000/5000/7000 series are available.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SYJA7220-01

Teilenummer
SYJA7220-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohr-Ø Befestigungselement Ventil Ausführung Pilot Anzahl Anzahl der Anschlüsse

91.19 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Abluft[Rc (R)] Rc1/8-Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusDoppelt4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Luftbetrieb, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Kein Öl
Antriebstyp Mit Führung

Sie befinden sich auf der Seite für SYJA7000, Pneumatisch betätigte 4 / 2, 4 / 3, 5 / 2, 5 / 3-Wegeventil, die Teilenummer ist SYJA7220-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYJA7220-01.

Produktvarianten

Teilenummer
SYJA7120-01F-F
SYJA7120-01N
SYJA7120-C6
SYJA7220-01F
SYJA7220-01N
SYJA7220-C6
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohr-Ø Befestigungselement Ventil Ausführung Pilot Anzahl Anzahl der Anschlüsse

80.18 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftG1/8-Mit BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusEinfach4

76.73 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftNPT1/8-Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusEinfach4

83.58 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftSchlauchanschluss-Ø6Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusEinfach4

91.19 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftG1/8-Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusDoppelt4

56.79 €

1 auf Anfrage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftNPT1/8-Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusDoppelt4

96.42 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftSchlauchanschluss-Ø6Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusDoppelt4

Technischer Support