Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFA1120-01
Teilenummer
|
---|
VFA1120-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Befestigungselement | Pilot Anzahl | Richtung der Steueröffnung | Gehäuse-Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Einfach | Nach oben | VFA1000/VFA5000 |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Kein Öl |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Mit Führung | Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatisch betätigtes 5-Wege-Ventil, Serie VFA1000 / 3000 / 5000, Einzelgerät, Direktanschluss, die Teilenummer ist VFA1120-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFA1120-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Befestigungselement
Pilot Anzahl
Richtung der Steueröffnung
Gehäuse-Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VFA1120-M5 |
VFA1220-01 |
VFA1220-M5 |
VFA3130-01 |
VFA3130-01-F |
VFA3130-01-P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Befestigungselement | Pilot Anzahl | Richtung der Steueröffnung | Gehäuse-Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | M | M5 | Ohne Befestigungselement | Einfach | Nach oben | VFA1000/VFA5000 | ||
35.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Doppelt | Nach oben | VFA1000/VFA5000 | ||
37.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | M | M5 | Ohne Befestigungselement | Doppelt | Nach oben | VFA1000/VFA5000 | ||
42.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Einfach | Nach oben | VFA3000 | ||
38.31 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Befestigungselement | Einfach | Nach oben | VFA3000 | ||
44.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Einfach | Seitlich | VFA3000 |