Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFA3230-02
Teilenummer
|
---|
VFA3230-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Befestigungselement | Pilot Anzahl | Richtung der Steueröffnung | Gehäuse-Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Ohne Befestigungselement | Doppelt | Nach oben | VFA3000 |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Kein Öl |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Mit Führung | Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatisch betätigtes 5-Wege-Ventil, Serie VFA1000 / 3000 / 5000, Einzelgerät, Direktanschluss, die Teilenummer ist VFA3230-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFA3230-02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Befestigungselement
Pilot Anzahl
Richtung der Steueröffnung
Gehäuse-Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VFA1220-M5 |
VFA3130-01 |
VFA3130-01-F |
VFA3230-02F |
VFA3230-02N |
VFA3330-01 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Befestigungselement | Pilot Anzahl | Richtung der Steueröffnung | Gehäuse-Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | M | M5 | Ohne Befestigungselement | Doppelt | Nach oben | VFA1000/VFA5000 | ||
42.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Einfach | Nach oben | VFA3000 | ||
38.31 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Befestigungselement | Einfach | Nach oben | VFA3000 | ||
50.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | G | 1/4 | Ohne Befestigungselement | Doppelt | Nach oben | VFA3000 | ||
50.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | NPT | 1/4 | Ohne Befestigungselement | Doppelt | Nach oben | VFA3000 | ||
100.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener Mitte | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Ohne Befestigungselement | - | Nach oben | VFA3000 |