Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VFA3140-02F |
VFA5144-02F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Betriebstemperaturbereich (℃) | Details zur Ausführung | Ventil Ausführung | Ausführung Pilotanschlussgewinde | Pilot Anzahl | Richtung der Steueröffnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | G | 1/4 | Mit Führung | - | - | Am Boden verankerte Montage | G | Einfach | Nach oben | ||
85.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | G | 1/4 | Mit Führung | - | - | Am Boden verankerte Montage | G | Einfach | Nach oben |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Kein Öl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Details zur Ausführung
Ausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Ventil Ausführung
Ausführung Pilotanschlussgewinde
Pilot Anzahl
Richtung der Steueröffnung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften