Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VEX3320-03F1-F
Teilenummer
|
---|
VEX3320-03F1-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Antriebstyp | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Gehäuse-Ausführung | Option | Gehäusegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | - | G | 3/8 | 20 bis 100 | Führung, Tellerventil | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Keine Arretierung | - | - | - | Luftbetriebener Modell | Mit Fußhalter | 32 |
Loading...
Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Montageausrichtung | Direkt |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Rohre | Direktleitungen |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Anschluss 3-Positionen-Ventil Serie VEX3 (luftbetätigt / Pilotmagnet) , die Teilenummer ist VEX3320-03F1-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VEX3320-03F1-F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Ausführung
Ausführung
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Antriebstyp
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Gehäuse-Ausführung
Option
Gehäusegröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VEX3120-02F1-F |
VEX3121-015DZ1 |
VEX3121-015LU1-F |
VEX3320-041 |
VEX3320-04F1 |
VEX3320-04F1-F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Antriebstyp | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Gehäuse-Ausführung | Option | Gehäusegröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | Keine Schmierung erforderlich | - | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | - | G | 1/4 | 20 bis 100 | Führung, Tellerventil | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Keine Arretierung | - | - | - | Luftbetriebener Modell | Mit Fußhalter | 12 | ||
215.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Führung, Spule | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Keine Arretierung | DIN-Klemme (mit Steckverbinder) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Pilotmagnet-Modell | Ohne | 12 | ||
190.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Führung, Spule | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Keine Arretierung | L-Steckverbinder mit Zuleitung, Kabellänge 300 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Pilotmagnet-Modell | Mit Fußhalter | 12 | ||
212.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | Führung, Tellerventil | - | -0.1 bis 1 | - | Keine Arretierung | - | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Luftbetriebener Modell | Ohne | 32 | ||
212.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | G | 1/2 | - | Führung, Tellerventil | - | -0.1 bis 1 | - | Keine Arretierung | - | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Luftbetriebener Modell | Ohne | 32 | ||
215.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | G | 1/2 | - | Führung, Tellerventil | - | -0.1 bis 1 | - | Keine Arretierung | - | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne | Luftbetriebener Modell | Mit Fußhalter | 32 |