Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VEX3900-14F-B
Teilenummer
|
---|
VEX3900-14F-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Option | Gehäusegröße | Handhabungsmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1 1/2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 33 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Mit Befestigungselement | 90 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für VEX3, Hochleistungsventil, 3 / 2-Wege-Ventil, die Teilenummer ist VEX3900-14F-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VEX3900-14F-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Status beim Ausschalten
Spannung
Handhabungsmethode
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Option
Gehäusegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VEX3120-02F |
VEX3220 |
VEX3220-01F |
VEX3900-20 |
VEX3900-20-B |
VEX3900-20F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Option | Gehäusegröße | Handhabungsmethode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.89 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 12 | - | ||
93.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 22 | - | ||
109.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1/8 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.86 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 22 | - | ||
744.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 37 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 90 | - | ||
756.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 37 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Mit Befestigungselement | 90 | - | ||
744.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 37 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 90 | - |