VEX3, Hochleistungsventil, 3 / 2-Wege-Ventil (Teilenummern)

VEX3, Hochleistungsventil, 3 / 2-Wege-Ventil
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
Zu den Hochleistungsventilen der Serie VEX gehören das Reglerventil (VEX1*0), der Präzisionsregler (VEX1*3), das 5/3-Wege-Ventil (VEX3) und das Economy-Ventil (VEX5). Das 5/3-Wege-Sitzventil für hohe Durchflusskapazität mit Entlüftungsregler hat einen Entlüftungsanschluss, der in der Größe dem Verbindungsanschluss entspricht. Das doppeltwirkende 5/3-Magnetventil erlaubt Ansaugen, Abbauen und Halten (geschlossen) von Vakuum und ist ideal für Systeme, die eine große Zahl von Ventilen verwenden.

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VEX3700-10

Teilenummer
VEX3700-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Option Gehäusegröße Handhabungsmethode

520.24 €

1 26 Arbeitstage Hauptventil1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektNiedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich2 Positionen, normalerweise geschlossen--[Rc (R)] Rc140 bis 300DirektleitungenFührung, Spule17Standard-0.1 bis 1AußenOhneOhneOhne70-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für VEX3, Hochleistungsventil, 3 / 2-Wege-Ventil, die Teilenummer ist VEX3700-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VEX3700-10.

Produktvarianten

Teilenummer
VEX3120-02F
VEX3220
VEX3220-01F
VEX3700-10F
VEX3700-10F-B
VEX3700-12
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Option Gehäusegröße Handhabungsmethode

93.16 €

1 26 Arbeitstage Hauptventil1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektNiedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich2 Positionen, normalerweise geschlossen--G1/440 bis 300DirektleitungenFührung, Spule0.89Standard-0.1 bis 1AußenOhneOhneOhne12-

93.10 €

1 4 Arbeitstage Hauptventil1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektNiedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich2 Positionen, normalerweise geschlossen--[Rc (R)] Rc240 bis 300DirektleitungenFührung, Spule-Standard-0.1 bis 1AußenOhneOhneOhne22-

109.26 €

1 26 Arbeitstage Hauptventil1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektNiedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich2 Positionen, normalerweise geschlossen--G1/840 bis 300DirektleitungenFührung, Spule0.86Standard-0.1 bis 1AußenOhneOhneOhne22-

520.24 €

1 26 Arbeitstage Hauptventil1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektNiedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich2 Positionen, normalerweise geschlossen--G140 bis 300DirektleitungenFührung, Spule17Standard-0.1 bis 1AußenOhneOhneOhne70-

527.81 €

1 26 Arbeitstage Hauptventil1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektNiedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich2 Positionen, normalerweise geschlossen--G140 bis 300DirektleitungenFührung, Spule17Standard-0.1 bis 1AußenOhneOhneMit Befestigungselement70-

520.24 €

1 26 Arbeitstage Hauptventil1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektNiedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich2 Positionen, normalerweise geschlossen--[Rc (R)] Rc1 1/440 bis 300DirektleitungenFührung, Spule18Standard-0.1 bis 1AußenOhneOhneOhne70-

Technischer Support