Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQ21A1-5YO-C6-F-Q
Teilenummer
|
---|
VQ21A1-5YO-C6-F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Spannung | Rohre | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuseoptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | 24 V DC | Direktleitungen | 0,33 | Ø6 | 0.1 bis 0.6 | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Mit Energieabschaltung (mit Überspannungsschutz) | - | Ja | Mit Befestigungselement |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | 2-Wegeventil | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Schalterausführung | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Rohranschluss, Ausführung | One-Touch-Leitungen |
Antriebstyp | Führung, Tellerventil | Dichtungsart | Weiche Dichtung | Führungs-Luftversorgung | intern |
Sie befinden sich auf der Seite für VQ20 / 30, 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil, pilotgesteuert, die Teilenummer ist VQ21A1-5YO-C6-F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ21A1-5YO-C6-F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spannung
Rohre
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Nenndruck(MPa)
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuseoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQ21A1-3YZ-C6-Q |
VQ21A1-3YZ-C8-F-Q |
VQ21A1-3YZB-C6-F-Q |
VQ21A1-5YO-C6-L-Q |
VQ21A1-5YO-C6-Q |
VQ21A1-5YO-C6-X2-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Spannung | Rohre | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuseoptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | 110 V AC | Direktleitungen | 0,33 | Ø6 | 0.1 bis 0.6 | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme | Ohne | Bei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Kontrollleuchte / Spannung) | - | Ja | Ohne | ||
61.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | 110 V AC | Direktleitungen | 0,39 | Ø8 | 0.01 bis 0.6 | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme | Ohne | Bei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Kontrollleuchte / Spannung) | Ohne | CE-konformes Produkt | Mit Befestigungselement | ||
69.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | 110 V AC | Direktleitungen | 0,33 | Ø6 | 0.01 bis 0.6 | Verriegeln | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Bei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Kontrollleuchte / Spannung) | Ohne | CE-konformes Produkt | Mit Befestigungselement | ||
35.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | 24 V DC | Direktleitungen | 0,33 | Ø6 | 0.1 bis 0.6 | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Mit Energieabschaltung (mit Überspannungsschutz) | - | Ja | L-Ausführung | ||
34.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 Konus | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | 24 V DC | Direktleitungen | 0,33 | Ø6 | 0.1 bis 0.6 | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Mit Energieabschaltung (mit Überspannungsschutz) | - | Ja | Ohne | ||
37.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | 24 V DC | Direktleitungen | 0,33 | Ø6 | 0.1 bis 0.6 | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Mit Energieabschaltung (mit Überspannungsschutz) | Ölfreie Spezifikation | Ja | Ohne |