VQ20 / 30, 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil, pilotgesteuert (Teilenummern - CAD Download)

VQ20 / 30, 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil, pilotgesteuert
Bei Serie VQ20/30 handelt es sich um ein pilotgesteuertes 2-Wege-Ventil für verschiedene Medien.. Die Serie ist kompakt, von geringem Gewicht und hat hohe Durchflusskapazität. Die langlebige Hochgeschwindigkeitsspule (bis zu 20 Millionen Zyklen bei 100Hz bei Einsatz für Pneumatikanwendungen) sowie seine Konstruktion komplett aus Kunststoff machen das VQ20/30 zur ausgezeichneten Wahl für hohe Leistung bei geringen Kosten.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQ21A1-5YO-C8-F-Q

Teilenummer
VQ21A1-5YO-C8-F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Spannung Rohre CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäuseoptionen

40.26 €

1 4 Arbeitstage 1 KonusDirektStandard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich24 V DCDirektleitungen0,39Ø80.1 bis 0.6Nicht im LieferumfangDIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneMit Energieabschaltung (mit Überspannungsschutz)-JaMit Befestigungselement

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse 2-Wegeventil Anzahl der Magnetventile Einfach
Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise geschlossen Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Rohranschluss, Ausführung One-Touch-Leitungen
Antriebstyp Führung, Tellerventil Dichtungsart Weiche Dichtung Führungs-Luftversorgung intern

Sie befinden sich auf der Seite für VQ20 / 30, 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil, pilotgesteuert, die Teilenummer ist VQ21A1-5YO-C8-F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ21A1-5YO-C8-F-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VQ21A1-3YZ-C6-Q
VQ21A1-3YZ-C8-F-Q
VQ21A1-3YZB-C6-F-Q
VQ21A1-5YO-C8-L-Q
VQ21A1-5YO-C8-Q
VQ21A1-5YOB-C6-F-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Spannung Rohre CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Gehäuseoptionen

61.56 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich110 V ACDirektleitungen0,33Ø60.1 bis 0.6Nicht im LieferumfangDIN-KlemmeOhneBei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Kontrollleuchte / Spannung)-JaOhne

61.44 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektTropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich110 V ACDirektleitungen0,39Ø80.01 bis 0.6Nicht im LieferumfangDIN-KlemmeOhneBei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Kontrollleuchte / Spannung)OhneCE-konformes ProduktMit Befestigungselement

69.74 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektTropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich110 V ACDirektleitungen0,33Ø60.01 bis 0.6VerriegelnDIN-KlemmeVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Bei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Kontrollleuchte / Spannung)OhneCE-konformes ProduktMit Befestigungselement

35.02 €

1 4 Arbeitstage 1 KonusDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich24 V DCDirektleitungen0,39Ø80.1 bis 0.6Nicht im LieferumfangDIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneMit Energieabschaltung (mit Überspannungsschutz)-JaL-Ausführung

34.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1 KonusDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich24 V DCDirektleitungen0,39Ø80.1 bis 0.6Nicht im LieferumfangDIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneMit Energieabschaltung (mit Überspannungsschutz)-JaOhne

45.65 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektTropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich24 V DCDirektleitungen0,33Ø60.1 bis 0.6VerriegelnDIN-Klemme ohne SteckverbinderVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Mit Energieabschaltung (mit Überspannungsschutz)-JaMit Befestigungselement

Technischer Support