Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VQ31A1-2G-C10-Q
Teilenummer
|
---|
VQ31A1-2G-C10-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Spannung | Rohre | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuseoptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | 200 V AC | Direktleitungen | 0,80 | Ø10 | 0.01 bis 0.5 | Nicht im Lieferumfang | Eingegossenes Kabel | Ohne | Bei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Spannung) | - | Ja | Ohne |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | 2-Wegeventil | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Schalterausführung | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Rohranschluss, Ausführung | One-Touch-Leitungen |
Antriebstyp | Führung, Tellerventil | Dichtungsart | Weiche Dichtung | Führungs-Luftversorgung | intern |
Sie befinden sich auf der Seite für VQ20 / 30, 2 / 2-Wege-Elektromagnetventil, pilotgesteuert, die Teilenummer ist VQ31A1-2G-C10-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQ31A1-2G-C10-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spannung
Rohre
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Nenndruck(MPa)
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuseoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VQ21A1-3YZ-C6-Q |
VQ21A1-3YZ-C8-F-Q |
VQ21A1-3YZB-C6-F-Q |
VQ31A1-2Y-C12-F-Q |
VQ31A1-3YO-C10-F-Q |
VQ31A1-3YZ-C12-F-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Spannung | Rohre | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuseoptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | 110 V AC | Direktleitungen | 0,33 | Ø6 | 0.1 bis 0.6 | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme | Ohne | Bei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Kontrollleuchte / Spannung) | - | Ja | Ohne | ||
61.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | 110 V AC | Direktleitungen | 0,39 | Ø8 | 0.01 bis 0.6 | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme | Ohne | Bei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Kontrollleuchte / Spannung) | Ohne | CE-konformes Produkt | Mit Befestigungselement | ||
69.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | 110 V AC | Direktleitungen | 0,33 | Ø6 | 0.01 bis 0.6 | Verriegeln | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Bei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Kontrollleuchte / Spannung) | Ohne | CE-konformes Produkt | Mit Befestigungselement | ||
60.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | 200 V AC | Direktleitungen | 0.81 | Ø12 | 0.01 bis 0.5 | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme | Ohne | Bei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Spannung) | - | Ja | Mit Befestigungselement | ||
64.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | 110 V AC | Direktleitungen | 0,80 | Ø10 | 0.01 bis 0.5 | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Bei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Spannung) | - | Ja | Mit Befestigungselement | ||
76.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Tropfgeschützt / Standard / Keine Schmierung erforderlich | 110 V AC | Direktleitungen | 0.81 | Ø12 | 0.01 bis 0.5 | Nicht im Lieferumfang | DIN-Klemme | Ohne | Bei Vollwellengleichrichterschaltung (mit Kontrollleuchte / Spannung) | - | Ja | Mit Befestigungselement |