• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

S0700, 5 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, externe Verdrahtung (Teilenummern - CAD Download)

S0700, 5 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, externe Verdrahtung
4-position, dual 3-port valve solenoid valve.
[Features]
· Features direct manual override.
· Voltage: 24 V DC, 12 V DC.
· Function: Standard type, external pilot (*dual 3-port cannot be supported.)

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S07A6S-6G-C4

Teilenummer
S07A6S-6G-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Funktionen

92.24 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusTandemventil mit 3-AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DCOne-Touch-Leitungen-Max. 50DirektleitungenFührung, Spule0.16Ø40.2 bis 0.7internEingegossenes Kabel-EXH. Anschluss, Typ mit eingebautem Schalldämpfer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungsart Weiche Dichtung

Sie befinden sich auf der Seite für S0700, 5 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, externe Verdrahtung, die Teilenummer ist S07A6S-6G-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S07A6S-6G-C4.

Produktvarianten

Teilenummer
S0712-5MO-C2
S0712-5MO-C4
S0712R-5M-C4
S07A6S-6M-C4
S07B2-5MO-C4
S07B5-5G
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Rohre Antriebstyp CV-Wert Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Funktionen

55.98 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-Max. 50DirektleitungenFührung, Spule0,15Ø20.2 bis 0.7internM-Stecker ohne Verbindungsleitung-Standardausführung

55.98 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-Max. 50DirektleitungenFührung, Spule0,15Ø40.2 bis 0.7internM-Stecker ohne Verbindungsleitung-Standardausführung

63.94 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-Max. 50DirektleitungenFührung, Spule0,15Ø40.2 bis 0.7AußenM-Steckverbinder mit 300 mm Leitung-Externe Pilotluft

100.19 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusTandemventil mit 3-AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DCOne-Touch-Leitungen-Max. 50DirektleitungenFührung, Spule0.16Ø40.2 bis 0.7internM-Steckverbinder mit 300 mm Leitung-EXH. Anschluss, Typ mit eingebautem Schalldämpfer

84.40 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungTandemventil mit 3-AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-Max. 50DirektleitungenFührung, Spule0,15Ø40.2 bis 0.7internM-Stecker ohne Verbindungsleitung-Standardausführung

73.39 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungTandemventil mit 3-AnschlüssenKrümmerbasisStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach[Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Untergrund-LeitungenFührung, Spule0,09-0.2 bis 0.7internEingegossenes Kabel--

Technischer Support