Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S0715-5MO-M5
Teilenummer
|
---|
S0715-5MO-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | - |
Loading...
Dichtungsart | Weiche Dichtung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für S0700, 5 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, externe Verdrahtung, die Teilenummer ist S0715-5MO-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S0715-5MO-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Anschlussrohr-Ø
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Funktionen
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S0712-5MO-C2 |
S0712-5MO-C4 |
S0712R-5M-C4 |
S0715-6G |
S0715-6G-M5 |
S0715-6M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Funktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø2 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | Standardausführung | ||
55.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | Standardausführung | ||
63.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | Außen | M-Steckverbinder mit 300 mm Leitung | - | Externe Pilotluft | ||
47.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
60.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
51.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker mit Verbindungsleitung | - | - |