Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S07A5-5MO |
S07B5-5MO |
S07C5-5MO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | - | ||
79.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | - | ||
79.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | - |
Loading...
Dichtungsart | Weiche Dichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Schalterausführung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Anschlussrohr-Ø
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Funktionen
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften