Magnetventil mit 5 Anschlüssen, mit Gehäuseanschluss, Einzelgerät (Serie SX3000 / SX5000 / SX700)

Magnetventil mit 5 Anschlüssen, mit Gehäuseanschluss, Einzelgerät (Serie SX3000 / SX5000 / SX700)
Vorsteuerventile sind auf einer Seite konzentriert, was eine Bündelung der Verdrahtung ermöglicht und dem Magnetventil ein schlankes Aussehen verleiht.
[Eigenschaften]
· Geringe Leistungsaufnahme von 0,6 W. Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer von 50 Millionen Zyklen oder mehr.
· Kontrollleuchte und manuelle Überbrückung wurden zusammengefasst. Kompakte Bauweise mit großem Durchfluss.
· Schnelle Reaktion von 10 ms.
· Verbesserter Entwässerungswiderstand. Geeignet für den Einsatz in kupferfreien und fluorfreien Anwendungen.
· Attraktives Design mit hellen Farbtönen.
· Kein Abgasnebel oder Abgasgeräusch vom Pilotventil.
· Gleiche Verteilerbasis wie die SY-Serie.
· Die Zylinderanschlussgrößen können geändert werden.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SX3420-5LOZ-C6-Q

Teilenummer
SX3420-5LOZ-C6-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

126.56 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spezifikationen Standard / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom Anzahl der Magnetventile Zweifach
Schalterausführung 3-Positionen-Abluftzentrale Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Spannung 24 V DC
Rohranschluss, Ausführung One-Touch-Leitungen Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule
CV-Wert 0.16 Anschlussrohr-Ø Ø6 Dichtungsart Weiche Dichtung
Nenndruck(MPa) 0.2 bis 0.7 Führungs-Luftversorgung intern Manueller Schalter Keine Arretierung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang L plug connector without connector Manuell Nicht verriegelbar, Steckausführung Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz
Befestigungselement Ohne Befestigungselement CE-konform Ja Allgemeine Spezifikationen Positiv gemeinsam

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil mit 5 Anschlüssen, mit Gehäuseanschluss, Einzelgerät (Serie SX3000 / SX5000 / SX700) , die Teilenummer ist SX3420-5LOZ-C6-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SX3420-5LOZ-C6-Q.

Technischer Support