Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VT307-BDO1-02F-Q
Teilenummer
|
---|
VT307-BDO1-02F-Q |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Gehäuseoptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 39.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Ozon-kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V AC | G | 1/4 | Direktleitungen | - | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | Ja | Standardausführung |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Linearbewegung, Tellerventil | Dichtungsart | Weiche Dichtung | Manueller Schalter | Keine Arretierung |
Sie befinden sich auf der Seite für VT307, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil Direktbetätigtes Sitzventil, die Teilenummer ist VT307-BDO1-02F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VT307-BDO1-02F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Status beim Ausschalten
CV-Wert
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
CE-konform
Gehäuseoptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VO307-3D1-Q |
VO307-3DO1-Q |
VO307-3DZ1-Q |
VT307E-1D1-02-F-Q |
VT307E-3D1-02F-Q |
VT307E-3DZ1-01F-Q |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Gehäuseoptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 39.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Ozon-kompatibel / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 110 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Ohne | Ohne | Ja | Standardausführung | ||
39.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Ozon-kompatibel / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 110 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | Ja | Standardausführung | |||
41.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Ozon-kompatibel / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 110 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | Ja | Standardausführung | |||
- | 51.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Ozon-kompatibel / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Direktleitungen | 0.12 | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Ohne | Mit Befestigungselement | Ja | Ausführung lange Ladezeit | ||
- | 49.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Ozon-kompatibel / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 110 V AC | G | 1/4 | Direktleitungen | 0.12 | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Ohne | Ohne | Ja | Ausführung lange Ladezeit | ||
- | 52.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Ozon-kompatibel / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 110 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0,10 | 0 bis 0.7 | intern | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | Ja | Ausführung lange Ladezeit |