Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VP542-5YZ1-03F-M-X536
Teilenummer
|
---|
VP542-5YZ1-03F-M-X536 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Funktionen | Spezifikationen Schalter | Spezifikation Rückschlagventil | Spezifikation Drosselventil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Spezifikationen | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Spannung | 24 V DC | Antriebstyp | Führung, Spule |
Dichtungsart | Weiche Dichtung | Nenndruck(MPa) | 0.25 bis 0.7 | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz |
Sie befinden sich auf der Seite für Restdruckentlüftungsventil mit Erkennung der Hauptventilposition (Typ VP500 / Typ VP700) , die Teilenummer ist VP542-5YZ1-03F-M-X536.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP542-5YZ1-03F-M-X536.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Schalterausführung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
CV-Wert
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Funktionen
Spezifikationen Schalter
Spezifikation Rückschlagventil
Spezifikation Drosselventil
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VP542-5DZ1-03F-M-X536 |
VP542-5DZ1-03F-X536 |
VP542-5DZ1-03N-M-X536 |
VP542-5YZ1-03F-S1-X536 |
VP542-5YZ1-03F-X536 |
VP542-5YZ1-03N-M-X536 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schalterausführung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Funktionen | Spezifikationen Schalter | Spezifikation Rückschlagventil | Spezifikation Drosselventil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
182.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | G1/2 (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
190.24 € | 1 | 28 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | NPT | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
385.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12- Steckverbinder (hergestellt von Rockwell Automation) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
182.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | G1/2 (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
190.24 € | 1 | 28 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | NPT | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel |