ZR, Großes Vakuummodul - Vakuumerzeuger (Teilenummern - CAD Download)

ZR, Großes Vakuummodul - Vakuumerzeuger
Der größere ZR ist ein Einstufen-Vakuumerzeuger. Die modulare Bauweise erlaubt dem Anwender, die für die gewünschte Anwendung benötigten Komponenten zusammenzustellen. Der ZR ist erhältlich als Kombination Vakuumerzeuger, Versorgungs-/Restdruckentlüftungsventil, Druckschaltereinheit und Vakuumfiltereinheit. Bestelloption ohne Generatoreinheit zum Einsatz als Filter und Ventil für betriebseigene Vakuumsysteme. Spezielle Anschlussplatten ermöglichen die Verwendung von Werksdruckluft zur Vakuumerzeugung und Stickstoff für Ausblasanwendungen. Erhältlich als Einzelgerät oder für Mehrfachanschlussplatte.

(i)Hinweis

  • CAD data is not available for some models.
  • The product images are representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZR120S1-K15MOB-DBML-L-Q

Teilenummer
ZR120S1-K15MOB-DBML-L-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Anwendung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Entlüftungsspezifikationen Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Nennspannung Elektrischer Eingang Leuchte/Überspannungsschutz Manuell Spezifikationen Ausgang Spezifikationen der Einheit Spezifikationen der Verbindungsleitung Zubehör Vakuumschalter-Ausführung Vakuumschalter, elektrischer Eingang Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung CE-Kennzeichnung

595.89 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mit LED-Anzeige, Vakuumdruckschalter / Hochvakuumventil-84194Einzelteil5~50952,0 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)24 V DCM-Steckverbinder-AusführungNeinVerriegelung mit SchlitzPNP offener Kollektor 2 AusgängeFeste SI-EinheitKein SteckverbinderBefestigungselement A oder BDigitaler Druckschalter für Vakuum (ZSE30A) + FilterVerbindungsleitung mit Steckverbinder (Länge: 2 m)SicherungsmutterCE-Kennzeichnung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Einzelteil-Spezifikationen Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Rc1/8 Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Rc1/8

Sie befinden sich auf der Seite für ZR, Großes Vakuummodul - Vakuumerzeuger, die Teilenummer ist ZR120S1-K15MOB-DBML-L-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZR120S1-K15MOB-DBML-L-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
ZR110S1-K15GZ-DPML-Q
ZR110S1-K15LOZ-E55CN-Q
ZR110S1-K15LZ-F-Q
ZR120S1-K15MOZ-E55-Q
ZR120S1-K15MOZ-E55CN
ZR120S1-K15MOZ-E55CN-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Anwendung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Entlüftungsspezifikationen Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Nennspannung Elektrischer Eingang Leuchte/Überspannungsschutz Manuell Spezifikationen Ausgang Spezifikationen der Einheit Spezifikationen der Verbindungsleitung Zubehör Vakuumschalter-Ausführung Vakuumschalter, elektrischer Eingang Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung CE-Kennzeichnung

592.39 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Mit LED-Anzeige, Vakuumdruckschalter / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung-8453Einzelteil5~50251,0 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)24 V DCTülleMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP offener Kollektor 1 AusgangFeste SI-EinheitLänge der Verbindungsleitung 0,3 mBefestigungselement A oder BDigitaler Druckschalter für Vakuum (ZSE30A) + FilterVerbindungsleitung mit Steckverbinder (Länge: 2 m)NeinCE-Kennzeichnung

524.77 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum-8453Einzelteil5~50251,0 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)24 V DCL-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP offener Kollektor 1 Ausgangn. z.Kein SteckverbinderBefestigungselement A oder BVakuumdruckschalter (ZSE2) + FilterOhne Verbindungsleitung mit SteckverbinderNeinCE-Kennzeichnung

434.84 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer-8453Einzelteil5~50251,0 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)24 V DCL-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführungn. z.n. z.Länge der Verbindungsleitung 0,3 mBefestigungselement A oder BFiltern. z.NeinCE-Kennzeichnung

527.24 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum-84194Einzelteil5~50952,0 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)24 V DCM-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP offener Kollektor 1 Ausgangn. z.Kein SteckverbinderBefestigungselement A oder BVakuumdruckschalter (ZSE2) + FilterTülle / Anschlusskabel (Länge: 0,6 m)NeinCE-Kennzeichnung

539.10 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Schalldämpfer-84194Einzelteil5~50952,0 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)24 V DCM-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP offener Kollektor 1 Ausgangn. z.Kein SteckverbinderBefestigungselement A oder BVakuumdruckschalter (ZSE2) + FilterOhne Verbindungsleitung mit SteckverbinderNein-

524.47 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum-84194Einzelteil5~50952,0 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)24 V DCM-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP offener Kollektor 1 Ausgangn. z.Kein SteckverbinderBefestigungselement A oder BVakuumdruckschalter (ZSE2) + FilterOhne Verbindungsleitung mit SteckverbinderNeinCE-Kennzeichnung

Technischer Support