Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZR120S1-K15MZ-DPL-Q
Teilenummer
|
---|
ZR120S1-K15MZ-DPL-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Funktionen | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Anwendung | Betriebstemperaturbereich (°C) | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Entlüftungsspezifikationen | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Nennspannung | Elektrischer Eingang | Leuchte/Überspannungsschutz | Manuell | Spezifikationen Ausgang | Spezifikationen der Einheit | Spezifikationen der Verbindungsleitung | Zubehör | Vakuumschalter-Ausführung | Vakuumschalter, elektrischer Eingang | Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung | CE-Kennzeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mit LED-Anzeige, Vakuumdruckschalter / Hochvakuumventil | -84 | 194 | Einzelteil | 5~50 | 95 | 2,0 mm | Eingebauter Schalldämpfer | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | M-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | PNP offener Kollektor 1 Ausgang | Mit Spezifikation der Einheit | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A oder B | Digitaler Druckschalter für Vakuum (ZSE30A) + Filter | Verbindungsleitung mit Steckverbinder (Länge: 2 m) | Nein | CE-Kennzeichnung |
Loading...
Modell | Einzelteil-Spezifikationen | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Rc1/8 | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Rc1/8 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für ZR, Großes Vakuummodul - Vakuumerzeuger, die Teilenummer ist ZR120S1-K15MZ-DPL-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZR120S1-K15MZ-DPL-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Funktionen
Ausführung
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Anwendung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Entlüftungsspezifikationen
Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Leuchte/Überspannungsschutz
Manuell
Spezifikationen Ausgang
Spezifikationen der Einheit
Spezifikationen der Verbindungsleitung
Zubehör
Vakuumschalter-Ausführung
Vakuumschalter, elektrischer Eingang
Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung
CE-Kennzeichnung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZR110S1-K15GZ-DPML-Q |
ZR110S1-K15LOZ-E55CN-Q |
ZR110S1-K15LZ-F-Q |
ZR120S1-K15MZ-E-Q |
ZR120S1-K15MZ-EC-Q |
ZR120S1-K15MZ-F-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zusätzliche Funktionen | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Anwendung | Betriebstemperaturbereich (°C) | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Entlüftungsspezifikationen | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Nennspannung | Elektrischer Eingang | Leuchte/Überspannungsschutz | Manuell | Spezifikationen Ausgang | Spezifikationen der Einheit | Spezifikationen der Verbindungsleitung | Zubehör | Vakuumschalter-Ausführung | Vakuumschalter, elektrischer Eingang | Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung | CE-Kennzeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer / Mit LED-Anzeige, Vakuumdruckschalter / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung | -84 | 53 | Einzelteil | 5~50 | 25 | 1,0 mm | Eingebauter Schalldämpfer | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | Tülle | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | PNP offener Kollektor 1 Ausgang | Feste SI-Einheit | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A oder B | Digitaler Druckschalter für Vakuum (ZSE30A) + Filter | Verbindungsleitung mit Steckverbinder (Länge: 2 m) | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
524.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum | -84 | 53 | Einzelteil | 5~50 | 25 | 1,0 mm | Eingebauter Schalldämpfer | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | PNP offener Kollektor 1 Ausgang | n. z. | Kein Steckverbinder | Befestigungselement A oder B | Vakuumdruckschalter (ZSE2) + Filter | Ohne Verbindungsleitung mit Steckverbinder | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
434.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer | -84 | 53 | Einzelteil | 5~50 | 25 | 1,0 mm | Eingebauter Schalldämpfer | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | n. z. | n. z. | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A oder B | Filter | n. z. | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
531.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum | -84 | 194 | Einzelteil | 5~50 | 95 | 2,0 mm | Eingebauter Schalldämpfer | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | M-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN offener Kollektor 1 Ausgang | n. z. | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A oder B | Vakuumdruckschalter (ZSE2) + Filter | Tülle / Anschlusskabel (Länge: 0,6 m) | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
531.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum | -84 | 194 | Einzelteil | 5~50 | 95 | 2,0 mm | Eingebauter Schalldämpfer | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | M-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN offener Kollektor 1 Ausgang | n. z. | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A oder B | Vakuumdruckschalter (ZSE2) + Filter | Steckverbinder (Länge 0,6 m) | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
434.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer | -84 | 194 | Einzelteil | 5~50 | 95 | 2,0 mm | Eingebauter Schalldämpfer | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | M-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | n. z. | n. z. | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A oder B | Filter | n. z. | Nein | CE-Kennzeichnung |