Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZR100-K15LZ-E55CL-Q
Teilenummer
|
---|
ZR100-K15LZ-E55CL-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Funktionen | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Elektrischer Eingang | Leuchte/Überspannungsschutz | Manuell | Spezifikationen Ausgang | Spezifikationen der Einheit | Spezifikationen der Verbindungsleitung | Vakuumschalter-Ausführung | Vakuumschalter, elektrischer Eingang | Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Hochvakuumventil | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | PNP offener Kollektor 1 Ausgang | n. z. | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Vakuumdruckschalter (ZSE2) + Filter | Steckverbinder (Länge 3 m) | Nein |
Loading...
Modell | Einzelteil-Spezifikationen | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Rc1/8 | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Rc1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Einzelteil | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::50 | Nennspannung | 24 V DC |
Zubehör | Befestigungselement A oder B | CE-Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung |
Sie befinden sich auf der Seite für Großes Vakuummodul: Vakuumpumpensystem ZR-Serie, die Teilenummer ist ZR100-K15LZ-E55CL-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZR100-K15LZ-E55CL-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Funktionen
Ausführung
Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil
Elektrischer Eingang
Leuchte/Überspannungsschutz
Manuell
Spezifikationen Ausgang
Spezifikationen der Einheit
Spezifikationen der Verbindungsleitung
Vakuumschalter-Ausführung
Vakuumschalter, elektrischer Eingang
Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZR100-K15LNZ-F-L-Q |
ZR100-K15LOZ-E55CN-Q |
ZR100-K15LZ-ECL-Q |
ZR100-K15MOZ-DBML-Q |
ZR100-K15MOZ-F-Q |
ZR100-K15MOZB-F-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zusätzliche Funktionen | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Elektrischer Eingang | Leuchte/Überspannungsschutz | Manuell | Spezifikationen Ausgang | Spezifikationen der Einheit | Spezifikationen der Verbindungsleitung | Vakuumschalter-Ausführung | Vakuumschalter, elektrischer Eingang | Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | n. z. | n. z. | Ohne Anschlusskabel | Filter | n. z. | Sicherungsmutter | ||
452.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | PNP offener Kollektor 1 Ausgang | n. z. | Kein Steckverbinder | Vakuumdruckschalter (ZSE2) + Filter | Ohne Verbindungsleitung mit Steckverbinder | Nein | ||
458.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN offener Kollektor 1 Ausgang | n. z. | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Vakuumdruckschalter (ZSE2) + Filter | Steckverbinder (Länge 3 m) | Nein | ||
519.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mit LED-Anzeige, Vakuumdruckschalter / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | M-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | Feste SI-Einheit | Kein Steckverbinder | Digitaler Druckschalter für Vakuum (ZSE30A) + Filter | Verbindungsleitung mit Steckverbinder (Länge: 2 m) | Nein | ||
355.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | M-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | n. z. | n. z. | Kein Steckverbinder | Filter | n. z. | Nein | ||
355.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung | Versorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.) | M-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Verriegelung mit Schlitz | n. z. | n. z. | Kein Steckverbinder | Filter | n. z. | Nein |