Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZX1101-K16LOZ-E55CN-Q
Teilenummer
|
---|
ZX1101-K16LOZ-E55CN-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Funktionen | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Anwendung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Entlüftungsspezifikationen | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Nennspannung | Elektrischer Eingang | Leuchte/Überspannungsschutz | Manuell | Spezifikationen Ausgang | Spezifikationen der Verbindungsleitung | Zubehör | Vakuumschalter-Ausführung | Vakuumschalter, elektrischer Eingang | Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung | CE-Kennzeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Hochvakuumventil | 46 | Einzelteil | 22 | 1,0 mm | Mit Schalldämpfer | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | 12 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | PNP-Spezifikationen | Kein Steckverbinder | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Steckverbinder ohne Verbindungsleitung) | Nein | CE-Kennzeichnung |
Loading...
Modell | Einzelteil-Spezifikationen | Endvakuum(kPa) | -84 | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | M5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Funktionen
Ausführung
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Anwendung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Entlüftungsspezifikationen
Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Leuchte/Überspannungsschutz
Manuell
Spezifikationen Ausgang
Spezifikationen der Verbindungsleitung
Zubehör
Vakuumschalter-Ausführung
Vakuumschalter, elektrischer Eingang
Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung
CE-Kennzeichnung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften