Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZX1103-K15LZ-E55CL-M
Teilenummer
|
---|
ZX1103-K15LZ-E55CL-M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Funktionen | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Anwendung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Entlüftungsspezifikationen | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Nennspannung | Elektrischer Eingang | Leuchte/Überspannungsschutz | Manuell | Spezifikationen Ausgang | Spezifikationen der Verbindungsleitung | Zubehör | Vakuumschalter-Ausführung | Vakuumschalter, elektrischer Eingang | Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung | CE-Kennzeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Hochvakuumventil / Spezifikation der zentralen Entlüftung | 46 | Verteiler | 22 | 1,0 mm | Verteilerauspuff (nur Verteiler) | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | PNP-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Nein | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Länge der Verbindungsleitung 3 m) | Sicherungsmutter | - |
Loading...
Modell | Einzelteil-Spezifikationen | Endvakuum(kPa) | -84 | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | M5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::50 |
Sie befinden sich auf der Seite für ZX, Vakuummodul, Typ Externe Versorgung (metrisch) , die Teilenummer ist ZX1103-K15LZ-E55CL-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZX1103-K15LZ-E55CL-M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Funktionen
CE-Kennzeichnung
Ausführung
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Anwendung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Entlüftungsspezifikationen
Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Leuchte/Überspannungsschutz
Manuell
Spezifikationen Ausgang
Spezifikationen der Verbindungsleitung
Zubehör
Vakuumschalter-Ausführung
Vakuumschalter, elektrischer Eingang
Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZX1051-J15LZ-EC-Q |
ZX1051-K15H-E-Q |
ZX1051-K15LZ-EC-Q |
ZX1051-K15LZ-ECL-Q |
ZX1103-K15LZ-E55CL-Q |
ZX1103-K35LZ-EC-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zusätzliche Funktionen | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Anwendung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Entlüftungsspezifikationen | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Nennspannung | Elektrischer Eingang | Leuchte/Überspannungsschutz | Manuell | Spezifikationen Ausgang | Spezifikationen der Verbindungsleitung | Zubehör | Vakuumschalter-Ausführung | Vakuumschalter, elektrischer Eingang | Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung | CE-Kennzeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Restvakuumablass, Unterstützung / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Schalldämpfer | 13 | Einzelteil | 5 | 0,5 mm | Mit Schalldämpfer | Versorgungsventil (NC) / ohne Ablassventil | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Länge der Verbindungsleitung 0,6 m) | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
309.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Schalldämpfer | 13 | Einzelteil | 5 | 0,5 mm | Mit Schalldämpfer | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | Tülle | Nein | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN-Spezifikationen | Seillänge: 0,6 m | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Tülle (Seillänge 0,6 m) | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
311.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Schalldämpfer | 13 | Einzelteil | 5 | 0,5 mm | Mit Schalldämpfer | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Länge der Verbindungsleitung 0,6 m) | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
314.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Schalldämpfer | 13 | Einzelteil | 5 | 0,5 mm | Mit Schalldämpfer | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Länge der Verbindungsleitung 3 m) | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
338.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Spezifikation der zentralen Entlüftung / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum | 46 | Verteiler | 22 | 1,0 mm | Verteilerauspuff (nur Verteiler) | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | PNP-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Länge der Verbindungsleitung 3 m) | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
354.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Spezifikation der zentralen Entlüftung / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum | 46 | Verteiler | 22 | 1,0 mm | Verteilerauspuff (nur Verteiler) | Zufuhrventil (NO) / Ablassventil (NC) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Länge der Verbindungsleitung 0,6 m) | Nein | CE-Kennzeichnung |