Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZX1071-K15LZ-EL-Q
Teilenummer
|
---|
ZX1071-K15LZ-EL-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Funktionen | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Anwendung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Entlüftungsspezifikationen | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Nennspannung | Elektrischer Eingang | Leuchte/Überspannungsschutz | Manuell | Spezifikationen Ausgang | Spezifikationen der Verbindungsleitung | Zubehör | Vakuumschalter-Ausführung | Vakuumschalter, elektrischer Eingang | Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung | CE-Kennzeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Hochvakuumventil | 23 | Einzelteil | 10 | 0,7 mm | Mit Schalldämpfer | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Tülle (Seillänge 3 m) | Nein | CE-Kennzeichnung |
Loading...
Modell | Einzelteil-Spezifikationen | Endvakuum(kPa) | -84 | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | M5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::50 |
Sie befinden sich auf der Seite für ZX, Vakuummodul, Typ Externe Versorgung (metrisch) , die Teilenummer ist ZX1071-K15LZ-EL-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZX1071-K15LZ-EL-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Funktionen
Ausführung
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Anwendung
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Entlüftungsspezifikationen
Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Leuchte/Überspannungsschutz
Manuell
Spezifikationen Ausgang
Spezifikationen der Verbindungsleitung
Zubehör
Vakuumschalter-Ausführung
Vakuumschalter, elektrischer Eingang
Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung
CE-Kennzeichnung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZX1051-K15H-E-Q |
ZX1051-K15LZ-EC-Q |
ZX1051-K15LZ-ECL-Q |
ZX1071-K15LZ-Q |
ZX1071-K35LZ-ECN-Q |
ZX1072-K15L-EL-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zusätzliche Funktionen | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Anwendung | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Entlüftungsspezifikationen | Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil | Nennspannung | Elektrischer Eingang | Leuchte/Überspannungsschutz | Manuell | Spezifikationen Ausgang | Spezifikationen der Verbindungsleitung | Zubehör | Vakuumschalter-Ausführung | Vakuumschalter, elektrischer Eingang | Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung | CE-Kennzeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Schalldämpfer | 13 | Einzelteil | 5 | 0,5 mm | Mit Schalldämpfer | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | Tülle | Nein | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN-Spezifikationen | Seillänge: 0,6 m | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Tülle (Seillänge 0,6 m) | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
311.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Schalldämpfer | 13 | Einzelteil | 5 | 0,5 mm | Mit Schalldämpfer | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Länge der Verbindungsleitung 0,6 m) | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
314.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Schalldämpfer | 13 | Einzelteil | 5 | 0,5 mm | Mit Schalldämpfer | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Länge der Verbindungsleitung 3 m) | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
188.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer | 23 | Einzelteil | 10 | 0,7 mm | Mit Schalldämpfer | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | - | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A | Nein | - | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
351.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / Schalldämpfer | 23 | Einzelteil | 10 | 0,7 mm | Mit Schalldämpfer | Zufuhrventil (NO) / Ablassventil (NC) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Steckverbinder-Ausführung (Steckverbinder ohne Verbindungsleitung) | Nein | CE-Kennzeichnung | ||
316.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum | 23 | Einzelteil | 10 | 0,7 mm | Anschluss Entlüftung Rc 1/8 | Versorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.) | 24 V DC | L-Steckverbinder-Ausführung | Nein | Nicht verriegelbare Steckausführung | NPN-Spezifikationen | Länge der Verbindungsleitung 0,3 m | Befestigungselement A | Vakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + Ansaugfilter | Tülle (Seillänge 3 m) | Nein | CE-Kennzeichnung |