Vakuumeinheit, Vakuumpumpensystem, ZX-Serie (Teilenummern - CAD Download)

Vakuumeinheit, Vakuumpumpensystem, ZX-Serie
Dieses Produkt wird durch die neue Produktgeneration Serie ZK2-A ersetzt.
Die modularen und verblockbaren Vakuumerzeuger der Serie EZX ist ein einstufiger Vakuumerzeuger. Die Vakuumeinheit kann individuell mit Steuerventilen, Vakuumschalter und Filter kombiniert werden. Die Saugleistung beträgt max. 22 I/min bei einem maximalen Vakuum von -630 mmHg. PNP Schaltausgang und 24 VDC Spannungsversorgung sind Standard.

(i)Hinweis

  • CAD data is not available for some models.
  • The product image is a representative image of manifold specifications. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZX100-K15LZ-EC-Q

Teilenummer
ZX100-K15LZ-EC-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Elektrischer Eingang Leuchte/Überspannungsschutz Manuell Spezifikationen Ausgang Spezifikationen der Verbindungsleitung Vakuumschalter-Ausführung Vakuumschalter, elektrischer Eingang CE-Kennzeichnung

270.94 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / HochvakuumventilVersorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.)L-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungNPN-SpezifikationenLänge der Verbindungsleitung 0,3 mVakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + AnsaugfilterSteckverbinder-Ausführung (Länge der Verbindungsleitung 0,6 m)CE-Kennzeichnung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Einzelteil-Spezifikationen Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form M5 Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form M5
Anwendung Einzelteil Betriebstemperaturbereich(°C) 5::50 Nennspannung 24 V DC
Zubehör Befestigungselement A Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Vakuumeinheit, Vakuumpumpensystem, ZX-Serie, die Teilenummer ist ZX100-K15LZ-EC-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZX100-K15LZ-EC-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
ZX100-K15LOZ-E55CN-Q
ZX100-K15LOZ-F-Q
ZX100-K15LOZB-ECL-Q
ZX100-K35GS-F
ZX100-K35GZ-E55-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Elektrischer Eingang Leuchte/Überspannungsschutz Manuell Spezifikationen Ausgang Spezifikationen der Verbindungsleitung Vakuumschalter-Ausführung Vakuumschalter, elektrischer Eingang CE-Kennzeichnung

287.85 €

1 4 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für VakuumVersorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.)L-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP-SpezifikationenKein SteckverbinderVakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + AnsaugfilterSteckverbinder-Ausführung (Steckverbinder ohne Verbindungsleitung)CE-Kennzeichnung

177.40 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur VakuumerzeugungVersorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.)L-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung-Kein SteckverbinderNur Vakuumfilter-CE-Kennzeichnung

270.44 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für VakuumVersorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.)L-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzVerriegelung mit SchlitzNPN-SpezifikationenKein SteckverbinderVakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + AnsaugfilterSteckverbinder-Ausführung (Länge der Verbindungsleitung 3 m)CE-Kennzeichnung

216.66 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur VakuumerzeugungZufuhrventil (NO) / Ablassventil (NC)TülleMit ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung-Länge der Verbindungsleitung 0,3 mSuction filter only--

312.92 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für VakuumZufuhrventil (NO) / Ablassventil (NC)TülleMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP-SpezifikationenLänge der Verbindungsleitung 0,3 mVakuumdruckschalter (für allgemeine Anwendungen) (ZSE2) + AnsaugfilterTülle (Seillänge 0,6 m)CE-Kennzeichnung

Technischer Support