Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZP3-T08BSJ6-B5
Teilenummer
|
---|
ZP3-T08BSJ6-B5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Schraubanschluss | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Stecknippelanschluss Durchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Innengewinde | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 8 | M5 | Ohne Verdrehsicherung | 6 | weiblich (female) M5 × 0,8 | Mit Puffer | Vertikale Richtung | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Mit Schlitz | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für ZP3-*U / UM, Kompakter Vakuumsauger, die Teilenummer ist ZP3-T08BSJ6-B5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZP3-T08BSJ6-B5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Stecknippelanschluss Durchmesser(ø)
Ausführung
Gerätefußform
Vakuumauslassanschluss
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Spezifikationen Federelement
Hub des Federelements(mm)
Schraubanschluss
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZP3-015UN |
ZP3-015US |
ZP3-015UU |
ZP3-T08BSJB20-B5 |
ZP3-T08BSK10-04 |
ZP3-T08BSK10-B5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Fuß | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Schraubanschluss | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Stecknippelanschluss Durchmesser (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 10 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Polyurethankautschuk | - | Standard | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
36.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Innengewinde | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 8 | M5 | Ohne Whirl-Stop, mit Buchse | 20 | weiblich (female) M5 × 0,8 | Mit Puffer | Vertikale Richtung | - | ||
49.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 8 | ø4 | Mit Verdrehsicherung | 10 | - | Mit Puffer | Vertikale Richtung | - | ||
47.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Innengewinde | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 8 | M5 | Mit Verdrehsicherung | 10 | weiblich (female) M5 × 0,8 | Mit Puffer | Vertikale Richtung | - |