Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZP3-Y10UMNK10-04
Teilenummer
|
---|
ZP3-Y10UMNK10-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Schraubanschluss | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Stecknippelanschluss Durchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 10 | ø4 | Mit Verdrehsicherung | 10 | - | Mit Puffer | Seitliche Richtung | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Mit Schlitz | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für ZP3-*U / UM, Kompakter Vakuumsauger, die Teilenummer ist ZP3-Y10UMNK10-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZP3-Y10UMNK10-04.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Schraubanschluss
Stecknippelanschluss Durchmesser(ø)
Ausführung
Vakuumauslassanschluss
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Spezifikationen Federelement
Hub des Federelements(mm)
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZP3-015UN |
ZP3-015US |
ZP3-015UU |
ZP3-Y10UMNK15-06 |
ZP3-Y10UMNK20-06 |
ZP3-Y10UMNK3-B5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Fuß | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Schraubanschluss | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Stecknippelanschluss Durchmesser (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 10 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Polyurethankautschuk | - | Standard | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
44.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 10 | ø6 | Mit Verdrehsicherung | 15 | - | Mit Puffer | Seitliche Richtung | - | ||
45.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 10 | ø6 | Mit Verdrehsicherung | 20 | - | Mit Puffer | Seitliche Richtung | - | ||
34.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | Innengewinde | Standard / Ölbeständig | 10 | M5 | Mit Verdrehsicherung | 3 | - | Mit Puffer | Seitliche Richtung | - |