Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZP3-T02UGNJ3-B3 |
ZP3-T02UNJ3-B3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Schraubanschluss | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Stecknippelanschluss Durchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Innengewinde | Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig | 2 | M3 | Ohne Verdrehsicherung | 3 | weiblich (female) M3 × 0,5 | Mit Puffer | Vertikale Richtung | - | ||
19.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | [Nitrilkautschuk] NBR | Innengewinde | Standard / Ölbeständig | 2 | M3 | Ohne Verdrehsicherung | 3 | weiblich (female) M3 × 0,5 | Mit Puffer | Vertikale Richtung | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Mit Schlitz | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Stecknippelanschluss Durchmesser(ø)
Ausführung
Vakuumauslassanschluss
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Spezifikationen Federelement
Hub des Federelements(mm)
Schraubanschluss
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften