ZP3-*U / UM, Kompakter Vakuumsauger (Teilenummern - CAD Download)

ZP3-*U / UM, Kompakter Vakuumsauger

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Reduced overall length
· Space saving
· Pad diameter ø1.5 added
· Improved detachability
· Removal prevention mechanism
· Improved distinguishing method
· Equipped with pilot for easy installation and reproducibility

(i)Hinweis

  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for details of the types available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZP3-T08BNJ3-B5

Teilenummer
ZP3-T08BNJ3-B5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Gerätefußform Kautschukgruppe, Werkstoff Vakuumauslassanschluss Umgebungsbedingungen Saugerdurchmesser
(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Spezifikationen Federelement Hub des Federelements
(mm)
Schraubanschluss Ausführung Vakuumauslassrichtung Stecknippelanschluss Durchmesser
(ø)

22.60 €

1 6 Arbeitstage Standard / HaltersatzFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBRInnengewindeStandard / Ölbeständig8M5Ohne Verdrehsicherung3weiblich (female) M5 × 0,8Mit PufferVertikale Richtung-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Mit Schlitz Werkstoff Kautschukgruppe

Sie befinden sich auf der Seite für ZP3-*U / UM, Kompakter Vakuumsauger, die Teilenummer ist ZP3-T08BNJ3-B5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZP3-T08BNJ3-B5.

Produktvarianten

Teilenummer
ZP3-015UN
ZP3-015US
ZP3-015UU
ZP3-T08BNJ6-B5
ZP3-T08BNJB20-04
ZP3-T08BNK3-B5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Gerätefußform Kautschukgruppe, Werkstoff Vakuumauslassanschluss Umgebungsbedingungen Saugerdurchmesser
(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Spezifikationen Federelement Hub des Federelements
(mm)
Schraubanschluss Ausführung Vakuumauslassrichtung Stecknippelanschluss Durchmesser
(ø)

2.89 €

10 6 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher Typ[Nitrilkautschuk] NBR-Standard / Ölbeständig1.5-------

3.11 €

10 6 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher Typ[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit1.5-------

3.82 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypPolyurethankautschuk-Standard1.5-------

22.60 €

1 7 Arbeitstage Standard / HaltersatzFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBRInnengewindeStandard / Ölbeständig8M5Ohne Verdrehsicherung6weiblich (female) M5 × 0,8Mit PufferVertikale Richtung-

38.11 €

1 7 Arbeitstage Standard / HaltersatzFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBROne-Touch-KupplungStandard / Ölbeständig8ø4Ohne Whirl-Stop, mit Buchse20-Mit PufferVertikale Richtung-

35.32 €

1 7 Arbeitstage Standard / HaltersatzFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBRInnengewindeStandard / Ölbeständig8M5Mit Verdrehsicherung3weiblich (female) M5 × 0,8Mit PufferVertikale Richtung-

Technischer Support