Sauggreifer, flache Ausführung mit Nut / Balgausführung mit Nut Serie ZP3E (Teilenummern - CAD Download)

Sauggreifer, flache Ausführung mit Nut / Balgausführung mit Nut Serie ZP3E
Ein Sauggreifer mit verbesserter Stabilität der Saugposition und einfacher Entfernung.
[Eigenschaften]
· Flacher Typ mit Rille und Balgtyp mit Rille.
· Verbesserte Stabilität der Saugposition und einfaches Entfernen. Verfügt über eine Rille auf der Saugfläche, die den Innenraum sichert.
· Reduzierte Anzahl von Befestigungsschrauben.
· Geeignet für den Einsatz bei Werkstücken, auf denen keine Saugspuren hinterlassen werden sollen.
· Die Pad- und Metallteile können getrennt und separat entsorgt werden.
· Verbesserte Verfolgung der Werkstückkrümmung.
· Kugelgelenktyp Polstergewicht reduziert.
· Geeignet für Werkstücke mit großen Ansaugvolumenströmen und Vakuumgebläsepumpen mit hoher Ansaugung.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP3E-T32UMCL-A10
ZP3E-T32UMN-A10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Gerätefußform Kautschukgruppe, Werkstoff Vakuumauslassanschluss Umgebungsbedingungen Saugerdurchmesser
(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Spezifikationen Federelement Hub des Federelements
(mm)
Schraubanschluss Ausführung Vakuumauslassrichtung Platte Außengewinde Details

43.44 €

1 6 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flach, mit Rille[Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBRAußengewindeStandard / Ölbeständig32M10--Außengewinde M10 × 1Mit AdapterVertikale Richtung-Zur Direktmontage

27.21 €

1 98 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flach, mit Rille[Nitrilkautschuk] NBRAußengewindeStandard / Ölbeständig32M10--Außengewinde M10 × 1Mit AdapterVertikale Richtung-Zur Direktmontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Mit Schlitz Werkstoff Kautschukgruppe

Technischer Support