Sauggreifer, flache Ausführung mit Nut / Balgausführung mit Nut Serie ZP3E (Teilenummern - CAD Download)

Sauggreifer, flache Ausführung mit Nut / Balgausführung mit Nut Serie ZP3E
Ein Sauggreifer mit verbesserter Stabilität der Saugposition und einfacher Entfernung.
[Eigenschaften]
· Flacher Typ mit Rille und Balgtyp mit Rille.
· Verbesserte Stabilität der Saugposition und einfaches Entfernen. Verfügt über eine Rille auf der Saugfläche, die den Innenraum sichert.
· Reduzierte Anzahl von Befestigungsschrauben.
· Geeignet für den Einsatz bei Werkstücken, auf denen keine Saugspuren hinterlassen werden sollen.
· Die Pad- und Metallteile können getrennt und separat entsorgt werden.
· Verbesserte Verfolgung der Werkstückkrümmung.
· Kugelgelenktyp Polstergewicht reduziert.
· Geeignet für Werkstücke mit großen Ansaugvolumenströmen und Vakuumgebläsepumpen mit hoher Ansaugung.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZP3E-Y100BMCLJB10

Teilenummer
ZP3E-Y100BMCLJB10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Gerätefußform Kautschukgruppe, Werkstoff Vakuumauslassanschluss Umgebungsbedingungen Saugerdurchmesser
(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Spezifikationen Federelement Hub des Federelements
(mm)
Schraubanschluss Ausführung Vakuumauslassrichtung Platte Außengewinde Details

106.55 €

1 6 Arbeitstage Standard / HaltersatzFaltenbälge[Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBRRcStandard / Ölbeständig100Rc 1/8Ohne Whirl-Stop, mit Buchse10-Mit PufferSeitliche Richtung--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Mit Schlitz Werkstoff Kautschukgruppe

Sie befinden sich auf der Seite für Sauggreifer, flache Ausführung mit Nut / Balgausführung mit Nut Serie ZP3E, die Teilenummer ist ZP3E-Y100BMCLJB10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZP3E-Y100BMCLJB10.

Produktvarianten

Teilenummer
ZP3E-100BMN
ZP3E-100BMN-P
ZP3E-100BMS
ZP3E-Y100BMCLJB30
ZP3E-Y100BMN-AL16
ZP3E-Y100BMN-B12
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Gerätefußform Kautschukgruppe, Werkstoff Vakuumauslassanschluss Umgebungsbedingungen Saugerdurchmesser
(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Spezifikationen Federelement Hub des Federelements
(mm)
Schraubanschluss Ausführung Vakuumauslassrichtung Platte Außengewinde Details

14.48 €

1 7 Arbeitstage Standard / Nur FußFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBR-Standard / Ölbeständig100----Sauger-Einheit-Ohne Platte-

24.35 €

1 6 Arbeitstage Standard / Nur FußFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBR-Standard / Ölbeständig100----Sauger-Einheit-Mit Platte-

36.89 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur FußFaltenbälge[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit100----Sauger-Einheit-Ohne Platte-

107.15 €

1 6 Arbeitstage Standard / HaltersatzFaltenbälge[Nitrilkautschuk] Nicht markierendes NBRRcStandard / Ölbeständig100Rc 1/8Ohne Whirl-Stop, mit Buchse30-Mit PufferSeitliche Richtung--

56.77 €

1 6 Arbeitstage Standard / HaltersatzFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBRRcStandard / Ölbeständig100Rc 1/8--Außengewinde M16 × 1,5Mit AdapterSeitliche Richtung--

53.89 €

1 6 Arbeitstage Standard / HaltersatzFaltenbälge[Nitrilkautschuk] NBRRcStandard / Ölbeständig100Rc 1/8--weiblich (female) M10 × 1,5Mit AdapterSeitliche Richtung--

Technischer Support