Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZP3E-Y40BMNJB50
Teilenummer
|
---|
ZP3E-Y40BMNJB50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Schraubanschluss | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Platte | Außengewinde Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | Innengewinde | Standard / Ölbeständig | 40 | M5 | Ohne Whirl-Stop, mit Buchse | 50 | - | Mit Puffer | Seitliche Richtung | - | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Mit Schlitz | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sauggreifer, flache Ausführung mit Nut / Balgausführung mit Nut Serie ZP3E, die Teilenummer ist ZP3E-Y40BMNJB50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZP3E-Y40BMNJB50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Schraubanschluss
Platte
Außengewinde Details
Ausführung
Gerätefußform
Vakuumauslassanschluss
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Spezifikationen Federelement
Hub des Federelements(mm)
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZP3E-100BMN |
ZP3E-100BMN-P |
ZP3E-100BMS |
ZP3E-Y40BMS-AL14 |
ZP3E-Y40BMSJB30 |
ZP3E-Y40BMSJB50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Fuß | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Schraubanschluss | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Platte | Außengewinde Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 100 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
24.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 100 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Mit Platte | - | ||
36.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 100 | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Ohne Platte | - | ||
45.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Innengewinde | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 40 | M5 | - | - | Außengewinde M14 × 1 | Mit Adapter | Seitliche Richtung | - | - | ||
64.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Innengewinde | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 40 | M5 | Ohne Whirl-Stop, mit Buchse | 30 | - | Mit Puffer | Seitliche Richtung | - | - | ||
65.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Innengewinde | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 40 | M5 | Ohne Whirl-Stop, mit Buchse | 50 | - | Mit Puffer | Seitliche Richtung | - | - |