Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZP2-TB08MUGN-B5 |
ZP2-TB08MUN-B5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Werkstoff | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Schraubanschluss | Kompatible Modelle | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Innengewinde | Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig | 8 | M5 | weiblich (female) M5 × 0,8 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | ||
6.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | Innengewinde | Standard / Ölbeständig | 8 | M5 | weiblich (female) M5 × 0,8 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Kompatible Modelle
Ausführung
Befestigungsmethode
Werkstoff
Vakuumauslassanschluss
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Schraubanschluss
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften