Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZP2-TB02EUGS-A5 |
ZP2-TB02EUS-A5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Werkstoff | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Schraubanschluss | Kompatible Modelle | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Abnehmbarkeit | Adapterform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | Außengewinde | Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 2 | M5 | männlich (male) M5 × 0,8 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen) | Außendurchmesser Sockel | ||
7.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Außengewinde | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 2 | M5 | männlich (male) M5 × 0,8 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen) | Außendurchmesser Sockel |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Kompatible Modelle
Ausführung
Befestigungsmethode
Werkstoff
Vakuumauslassanschluss
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Schraubanschluss
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Abnehmbarkeit
Adapterform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften