Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZP2-TB04EUF-A5
Teilenummer
|
---|
ZP2-TB04EUF-A5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Werkstoff | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Schraubanschluss | Kompatible Modelle | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Abnehmbarkeit | Adapterform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Fluorkautschuk | Außengewinde | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 4 | M5 | männlich (male) M5 × 0,8 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen) | Außendurchmesser Sockel |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf / Material wählbar / Kurzversion / ZP2 EU, die Teilenummer ist ZP2-TB04EUF-A5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZP2-TB04EUF-A5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Gerätefußform
Umgebungsbedingungen
Kompatible Modelle
Ausführung
Befestigungsmethode
Werkstoff
Kautschukgruppe, Werkstoff
Vakuumauslassanschluss
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Schraubanschluss
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Abnehmbarkeit
Adapterform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZP2-08EUN |
ZP2-08EUS |
ZP2-08EUU |
ZP2-TB04EUF-H5 |
ZP2-TB04EUGN-A5 |
ZP2-TB04EUGN-H5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Fuß | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Werkstoff | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Schraubanschluss | Kompatible Modelle | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Abnehmbarkeit | Adapterform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Standard / Ölbeständig | 8 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Standardspezifikationen | - | ||
3.24 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 8 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Standardspezifikationen | - | ||
3.84 € | 10 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Polyurethankautschuk | - | Standard | 8 | - | - | - | Sauger-Einheit | - | Standardspezifikationen | - | ||
9.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Fluorkautschuk | Außengewinde | Standard / Chemikalienbeständig / Wärmebeständigkeit | 4 | M5 | männlich (male) M5 × 0,8 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen) | Mit Sockel | ||
7.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Außengewinde | Standard / Ölbeständig / Statische Diffusion | 4 | M5 | männlich (male) M5 × 0,8 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen) | Außendurchmesser Sockel | ||
7.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | [Sonstige] Flacher Typ | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | Außengewinde | Standard / Ölbeständig / Statische Diffusion | 4 | M5 | männlich (male) M5 × 0,8 | - | Mit Adapter | Vertikale Richtung | Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen) | Mit Sockel |