Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZP2-R6010WGN-04-B5 |
ZP2-R6010WN-04-B5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Werkstoff | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Schraubanschluss | Kompatible Modelle | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Saugergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Ovale Form | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | One-Touch-Kupplung | Statische Diffusion / Ölbeständig | ø4 | - | - | weiblich (female) M5 × 0,8 | - | Ohne Puffer | Seitliche Richtung | 6 × 10 | ||
25.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Ovale Form | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Ölbeständig | ø4 | - | - | weiblich (female) M5 × 0,8 | - | Ohne Puffer | Seitliche Richtung | 6 × 10 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Spezifikationen Federelement
Hub des Federelements(mm)
Kompatible Modelle
Ausführung
Gerätefußform
Befestigungsmethode
Werkstoff
Vakuumauslassanschluss
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Schraubanschluss
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Saugergröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften