ZP2-**W, Vakuumsauger, Oval (Teilenummern - CAD Download)

ZP2-**W, Vakuumsauger, Oval
Suitable for workpieces with limited suction space

(i)Hinweis

  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for details of the types available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZP2-R6030WN-06-A5

Teilenummer
ZP2-R6030WN-06-A5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Gerätefußform Befestigungsmethode Werkstoff Kautschukgruppe, Werkstoff Vakuumauslassanschluss Umgebungsbedingungen Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Spezifikationen Federelement Hub des Federelements
(mm)
Schraubanschluss Kompatible Modelle Ausführung Vakuumauslassrichtung Saugergröße

26.10 €

1 26 Arbeitstage Standard / HaltersatzOvale FormMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBROne-Touch-KupplungÖlbeständigø6--männlich (male) M5 × 0,8-Ohne PufferSeitliche Richtung6 × 30

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für ZP2-**W, Vakuumsauger, Oval, die Teilenummer ist ZP2-R6030WN-06-A5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZP2-R6030WN-06-A5.

Produktvarianten

Teilenummer
ZP2-3507WN
ZP2-3507WS
ZP2-3507WU
ZP2-R6030WN-06-B5
ZP2-R6030WNK10-06
ZP2-R6030WNK20-04
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Gerätefußform Befestigungsmethode Werkstoff Kautschukgruppe, Werkstoff Vakuumauslassanschluss Umgebungsbedingungen Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Spezifikationen Federelement Hub des Federelements
(mm)
Schraubanschluss Kompatible Modelle Ausführung Vakuumauslassrichtung Saugergröße

3.11 €

1 4 Arbeitstage Standard / Nur FußOvale FormMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBR-Ölbeständig-----Sauger-Einheit-3,5 × 7

3.32 €

1 4 Arbeitstage Standard / Nur FußOvale FormMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Kältefest / Wärmebeständigkeit-----Sauger-Einheit-3,5 × 7

4.03 €

1 26 Arbeitstage Standard / Nur FußOvale FormMit SchlitzKautschukgruppePolyurethankautschuk-------Sauger-Einheit-3,5 × 7

26.10 €

1 26 Arbeitstage Standard / HaltersatzOvale FormMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBROne-Touch-KupplungÖlbeständigø6--weiblich (female) M5 × 0,8-Ohne PufferSeitliche Richtung6 × 30

63.77 €

1 26 Arbeitstage Standard / HaltersatzOvale FormMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBROne-Touch-KupplungÖlbeständigø6Mit Verdrehsicherung10--Mit PufferSeitliche Richtung6 × 30

71.90 €

1 26 Arbeitstage Standard / HaltersatzOvale FormMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBROne-Touch-KupplungÖlbeständigø4Mit Verdrehsicherung20--Mit PufferSeitliche Richtung6 × 30

Technischer Support