Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZP2-R5010WN-06-B5
Teilenummer
|
---|
ZP2-R5010WN-06-B5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Werkstoff | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Schraubanschluss | Kompatible Modelle | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Saugergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Ovale Form | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Ölbeständig | ø6 | - | - | weiblich (female) M5 × 0,8 | - | Ohne Puffer | Seitliche Richtung | 5 × 10 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ZP2-**W, Vakuumsauger, Oval, die Teilenummer ist ZP2-R5010WN-06-B5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZP2-R5010WN-06-B5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Kautschukgruppe, Werkstoff
Spezifikationen Federelement
Hub des Federelements(mm)
Kompatible Modelle
Ausführung
Gerätefußform
Befestigungsmethode
Werkstoff
Vakuumauslassanschluss
Umgebungsbedingungen
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Schraubanschluss
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Saugergröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZP2-3507WN |
ZP2-3507WS |
ZP2-3507WU |
ZP2-R5010WNK10-04 |
ZP2-R5010WNK10-06 |
ZP2-R5010WNK20-04 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Fuß | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Werkstoff | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Schraubanschluss | Kompatible Modelle | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Saugergröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Ovale Form | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Ölbeständig | - | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | 3,5 × 7 | ||
3.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Ovale Form | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Kältefest / Wärmebeständigkeit | - | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | 3,5 × 7 | ||
4.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Ovale Form | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | Polyurethankautschuk | - | - | - | - | - | - | - | Sauger-Einheit | - | 3,5 × 7 | ||
63.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Ovale Form | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Ölbeständig | ø4 | Mit Verdrehsicherung | 10 | - | - | Mit Puffer | Seitliche Richtung | 5 × 10 | ||
63.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Ovale Form | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Ölbeständig | ø6 | Mit Verdrehsicherung | 10 | - | - | Mit Puffer | Seitliche Richtung | 5 × 10 | ||
71.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Ovale Form | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Ölbeständig | ø4 | Mit Verdrehsicherung | 20 | - | - | Mit Puffer | Seitliche Richtung | 5 × 10 |