ZP2-**W, Vakuumsauger, Oval (Teilenummern - CAD Download)

ZP2-**W, Vakuumsauger, Oval
Suitable for workpieces with limited suction space

(i)Hinweis

  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for details of the types available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP2-R6010WGN-06-A5
ZP2-R6010WN-06-A5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Gerätefußform Befestigungsmethode Werkstoff Kautschukgruppe, Werkstoff Vakuumauslassanschluss Umgebungsbedingungen Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Spezifikationen Federelement Hub des Federelements
(mm)
Schraubanschluss Kompatible Modelle Ausführung Vakuumauslassrichtung Saugergröße

26.32 €

1 26 Arbeitstage Standard / HaltersatzOvale FormMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBROne-Touch-KupplungStatische Diffusion / Ölbeständigø6--männlich (male) M5 × 0,8-Ohne PufferSeitliche Richtung6 × 10

25.52 €

1 26 Arbeitstage Standard / HaltersatzOvale FormMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBROne-Touch-KupplungÖlbeständigø6--männlich (male) M5 × 0,8-Ohne PufferSeitliche Richtung6 × 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support