Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZP2-R6020WGS-04-A5 |
ZP2-R6020WS-04-A5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Werkstoff | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Schraubanschluss | Kompatible Modelle | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | Saugergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Ovale Form | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | One-Touch-Kupplung | Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | ø4 | - | - | männlich (male) M5 × 0,8 | - | Ohne Puffer | Seitliche Richtung | 6 × 20 | ||
27.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Haltersatz | Ovale Form | Mit Schlitz | Kautschukgruppe | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Kältefest / Wärmebeständigkeit | ø4 | - | - | männlich (male) M5 × 0,8 | - | Ohne Puffer | Seitliche Richtung | 6 × 20 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Spezifikationen Federelement
Hub des Federelements(mm)
Kompatible Modelle
Ausführung
Gerätefußform
Befestigungsmethode
Werkstoff
Vakuumauslassanschluss
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Schraubanschluss
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Saugergröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften