Schwammpad Serie ZP2 (Pad Einzelgerät / mit Adapter)

Schwammpad Serie ZP2 (Pad Einzelgerät / mit Adapter)
Sauggreifer zum Absaugen von Werkstücken mit unebenen, holprigen Oberflächen.
[Eigenschaften]
· Typ: Pad Einzelgerät.
· Pad-Typ: Schwamm.
· Pad-Materialien: leitfähiges Silikon, leitfähiges CR.
· Pad-Außendurchmesser: ø4 mm, ø6 mm, ø8 mm.
· Pad-Außendurchmesser: ø10 mm, ø15 mm.
· Mit Adapter / Vakuumeinführungsrichtung: vertikal.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP2-04SGC
ZP2-06SGC
ZP2-10SGC
ZP2-15SGC
ZP2-T04SGC-B3
ZP2-T06SGC-A5
ZP2-T06SGC-B5
ZP2-T08SGC-A5
ZP2-T08SGC-B5
ZP2-T10SGC-B5
ZP2-T15SGC-A5
ZP2-T15SGC-B5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Vakuumauslassanschluss Saugerdurchmesser
(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Schraubanschluss Ausführung Vakuumauslassrichtung

2.90 €

10 98 Arbeitstage Nur Fuß-4--Sauger-Einheit-

2.90 €

10 98 Arbeitstage Nur Fuß-6--Sauger-Einheit-

3.13 €

10 98 Arbeitstage Nur Fuß-10--Sauger-Einheit-

3.13 €

10 98 Arbeitstage Nur Fuß-15--Sauger-Einheit-

7.55 €

1 98 Arbeitstage HaltersatzInnengewinde4M3weiblich (female) M3 × 0,5Mit AdapterVertikale Richtung

8.11 €

1 98 Arbeitstage HaltersatzAußengewinde6M5männlich (male) M5 × 0,8Mit AdapterVertikale Richtung

7.55 €

1 98 Arbeitstage HaltersatzInnengewinde6M5weiblich (female) M5 × 0,8Mit AdapterVertikale Richtung

8.11 €

1 98 Arbeitstage HaltersatzAußengewinde8M5männlich (male) M5 × 0,8Mit AdapterVertikale Richtung

7.55 €

1 98 Arbeitstage HaltersatzInnengewinde8M5weiblich (female) M5 × 0,8Mit AdapterVertikale Richtung

8.35 €

1 98 Arbeitstage HaltersatzInnengewinde10M5weiblich (female) M5 × 0,8Mit AdapterVertikale Richtung

8.94 €

1 98 Arbeitstage HaltersatzAußengewinde15M5männlich (male) M5 × 0,8Mit AdapterVertikale Richtung

8.35 €

1 98 Arbeitstage HaltersatzInnengewinde15M5weiblich (female) M5 × 0,8Mit AdapterVertikale Richtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gerätefußform Schaumstoff Befestigungsmethode Einführbar Werkstoff Kautschukgruppe
Kautschukgruppe, Werkstoff Leitfähiger Chloroprenkautschuk (CR) Umgebungsbedingungen Statische Diffusion / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig

Technischer Support