Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZP2-TF50HNJB25
Teilenummer
|
---|
ZP2-TF50HNJB25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Ausführung | Vakuumauslassrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | mit Rippe / Haltersatz | [Sonstige] Flach, mit Rippe | [Nitrilkautschuk] NBR | Rc | Ölbeständig | 50 | 1/8 | Rotierend, mit Buchse, Material: Messing | 25 | Mit Puffer | Vertikale Richtung |
Loading...
Befestigungsmethode | Mit Befestigung | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Heavy-Duty-Kugelgelenk-Pad Serie ZP2, die Teilenummer ist ZP2-TF50HNJB25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZP2-TF50HNJB25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Ausführung
Vakuumauslassanschluss
Umgebungsbedingungen
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Spezifikationen Federelement
Hub des Federelements(mm)
Ausführung
Vakuumauslassrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZP2-TF100HBNJB100 |
ZP2-TF100HBNJB25 |
ZP2-TF100HBNJB50 |
ZP2-TF50HNJB50 |
ZP2-TF50HNJB75 |
ZP2-TF50HNJF25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Mit Fuß | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Spezifikationen Federelement | Hub des Federelements (mm) | Ausführung | Vakuumauslassrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Haltersatz / Drehbar | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | Rc | Ölbeständig | 100 | 1/8 | Rotierend, mit Buchse, Material: Messing | 100 | Mit Puffer | Vertikale Richtung | ||
132.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Haltersatz / Drehbar | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | Rc | Ölbeständig | 100 | 1/8 | Rotierend, mit Buchse, Material: Messing | 25 | Mit Puffer | Vertikale Richtung | ||
136.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Haltersatz / Drehbar | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | Rc | Ölbeständig | 100 | 1/8 | Rotierend, mit Buchse, Material: Messing | 50 | Mit Puffer | Vertikale Richtung | ||
96.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Haltersatz / mit Rippe | [Sonstige] Flach, mit Rippe | [Nitrilkautschuk] NBR | Rc | Ölbeständig | 50 | 1/8 | Rotierend, mit Buchse, Material: Messing | 50 | Mit Puffer | Vertikale Richtung | ||
89.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Haltersatz / mit Rippe | [Sonstige] Flach, mit Rippe | [Nitrilkautschuk] NBR | Rc | Ölbeständig | 50 | 1/8 | Rotierend, mit Buchse, Material: Messing | 75 | Mit Puffer | Vertikale Richtung | ||
85.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Haltersatz / mit Rippe | [Sonstige] Flach, mit Rippe | [Nitrilkautschuk] NBR | Rc | Ölbeständig | 50 | 1/8 | Rotierend, mit Buchse, Material: Stahl | 25 | Mit Puffer | Vertikale Richtung |