Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASP630F-04-10S-X12
Teilenummer
|
---|
ASP630F-04-10S-X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gewinde | Option mit Sicherungsmutter | Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen (℃) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrate (l/min) | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side | Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1100 | R | Rc | 10 | - | 1/2-Standard | 1/2 | 1/4 | Gleitmittel: Vaseline |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Zweifach | Steuerungsmethode | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Griffausführung | Kunststoff |
Sie befinden sich auf der Seite für ASP, Drosselrückschlagventil mit Pilotventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Universalausführung, entsperrbar, die Teilenummer ist ASP630F-04-10S-X12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASP630F-04-10S-X12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gewinde
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Ausführung
Option mit Sicherungsmutter
Types of Screw Cylinder Side
Types of Screw Tube Side
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side
Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ASP330F-01-08S |
ASP330F-01-08S-J |
ASP330F-01-08S-X12 |
ASP630F-04-12S |
ASP630F-04-12S-J |
ASP630F-04-12S-X12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gewinde | Option mit Sicherungsmutter | Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen (℃) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrate (l/min) | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side | Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side | Maßgeschneiderte Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | R | M | 8 | - | 1/8 Standard | 1/8 | 5 × 0,8 | Ohne | ||
38.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 180 | R | M | 8 | - | 1/8-Standard | 1/8 | 5 × 0,8 | Ohne | ||
39.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 180 | R | M | 8 | - | 1/8-Standard | 1/8 | 5 × 0,8 | Gleitmittel: Vaseline | ||
75.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | R | Rc | 12 | - | 1/2 Standard | 1/2 | 1/4 | Ohne | ||
75.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1190 | R | Rc | 12 | - | 1/2-Standard | 1/2 | 1/4 | Ohne | ||
76.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1190 | R | Rc | 12 | - | 1/2-Standard | 1/2 | 1/4 | Gleitmittel: Vaseline |