Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ISE20-N-P-01-LA1
Äußeres Erscheinungsbild von ZSE20 (F)/ISE20 1
Äußeres Erscheinungsbild 2 von ZSE20 (F) / ISE20
Modell | ZSE20 (Unterdruck) | ZSE20F (Zusammengesetzter Druck) | ISE20 (Überdruck) | ||
---|---|---|---|---|---|
Strömungsmedium | Luft, nicht ätzende Gase, nicht brennbares Gas | ||||
Druck-Spezifikation | Nenndruckbereich | 0,0 bis -101,0 kPa | -100,0 bis 100,0 kPa | -0,100 bis 1.000 MPa | |
Anzeige / Druckbereich einstellen | 10,0 bis -105,0 kPa | -105,0 bis 105,0 kPa | -0,105 bis 1,050 MPa | ||
Anzeige / Minimal eingestellte Einheit | 0,1 kPa | 0,001 MPa | |||
Druck aushalten | 500 kPa | 1,5 MPa | |||
Netzteilspezifikation | Versorgungsspannung | 12 bis 24 V DC ±10 % Restwelligkeit (p-p) 10 % oder weniger | |||
Leistungsaufnahme | 25 mA oder weniger | ||||
Absicherung | Rückwärtsverbindungsschutz | ||||
Genauigkeit | Genauigkeit der Anzeige | ±2% F.S. ±1 Stelle (bei einer Umgebungstemperatur von 25 ±3 °C) | |||
Wiederholgenauigkeit | ±0.2% F.S. ±1 Stelle | ||||
Temperatur | ±2% F.S. (bezogen auf 25 °C) | ||||
Ausgang schalten | Ausgangstyp | NPN oder PNP offener Kollektor 1 Ausgang | |||
Ausgabe-Modus | Hysteresemodus, Fensterkomparatormodus, Fehlerausgang, Ausgang aus | ||||
Schalterbetrieb | Ausgang für Vorwärtsdrehung, Ausgang für Rückwärtsdrehung | ||||
Maximaler Laststrom | 80 mA | ||||
Maximal angelegte Spannung (nur NPN) | 28 V | ||||
Interner Spannungsabfall (Restspannung) | 1 V oder weniger (bei einem Laststrom von 80 mA) | ||||
Verzögerungszeit * 1 | 1,5 ms oder weniger (mit der Ratterschutzfunktion: 20, 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000 ms Auswahl) | ||||
Hysterese | Hysterese | Variable von 0 * 2 | |||
Fenster | |||||
Absicherung | Ja | ||||
Anzeige | Einheit * 3 | MPa, kPa, kgf/cm^2, bar, psi, inHg, mmHg | MPa, kPa, kgf/cm^2, bar, psi | ||
Anzeige | LCD | ||||
Beispielbildschirm | 3 Bildschirme (Hauptbildschirm, Unterbildschirm × 2) | ||||
Farbe des Indikators | 1) Hauptbildschirm: Rot/Grün 2) Nebenbildschirm: Orange | ||||
Ziffern anzeigen | 1) Hauptbildschirm: 4 Ziffern (7 Segmente) 2) Unterer Bildschirm: 4 Ziffern (obere 1 Ziffer 11 Segmente, andere 7 Segmente) | ||||
Anzeigeleuchte | Leuchtet auf, wenn der Schaltausgang auf ON geschaltet ist OUT1: Orange | ||||
Digitalfilter * 4 | 0, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 ms | ||||
Umgebungsbedingungen | Schutzart | IP40 | |||
Prüfspannung | 1.000 V AC für 1 Minute zwischen Klemmenform und Gehäuse | ||||
Durchschlagsfestigkeit | 50 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse | ||||
Betriebstemperaturbereich | Bei Betrieb: -5 bis +50 °C, bei Lagerung: -10 to +60 ℃ (keine Kondensation oder Gefrieren) | ||||
Betriebsfeuchtebereich | Betrieb / Lagerung: 35 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | ||||
Standards | UL/CSA (E216656), CE | ||||
Länge des Leitungsdrahtes mit Stecker | 2 m |
Querschnittsfläche des Leiters | 0,15 mm^2 (AWG26) | |
---|---|---|
Isolator | Außendurchmesser | 1.0 mm |
Farbton | Braun, blau, schwarz (3-adrig) | |
Mantel | Endbearbeitung Außendurchmesser | ø3,4 (Außendurchmesser ist 3,4 mm) |
Modell | M5 | 01 | N01 | |
---|---|---|---|---|
Anschlussgröße | M5 × 0.8 | R1/8 | NPT1/8 | |
Material der benetzten Teile | Druckempfangsbereich des Sensors | Silikon | ||
Rohrleitungsanschluss (gemeinsam) | PBT, CB156, hitzebeständiges PPS, O-Ring: HNBR | |||
Rohrleitungsanschluss | - | C3604 (elektrolytische Vernickelung), SUS304, NBR | ||
Gewicht | Korpus | 22 g | 32 g | 34 g |
Verbindungsleitung mit Steckverbinder | +35 g |
Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von -N (NPN [1 Ausgang])
Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von -P (PNP [1 Ausgang])
(Einheit: mm)
Maßzeichnung von M5 (Innengewinde M5)
(Einheit: mm)
Maßzeichnung von 01 (R1/8) / N01 (NPT1/8)
(Einheit: mm)
Maßzeichnung von A1 (Halterung A)
(Einheit: mm)
Maßzeichnung von A2 (Bügel B)
(Einheit: mm)
Maßzeichnung des B-Schalttafeladapters
(Einheit: mm)
Maßzeichnung von D Schalttafeleinbauadapter + vordere Schutzabdeckung
Teilenummer
|
---|
ISE20-N-P-01-LA1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Nenndruck (Max.) | Nenndruck (Min.) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Display | Antriebskomponente | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1MPa | -100 kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Schaltfunktion (Standard: psi) | - | - | Leitungsdraht mit Stecker (Leitungsdrahtlänge 2 m, 3 Adern) / Halterung A (vertikale Montage) | Yes | Ohne |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 3-teilige Anzeige Digitaler Präzisionsdruckschalter, ZSE20 (F) / ISE20 Serie, die Teilenummer ist ISE20-N-P-01-LA1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE20-N-P-01-LA1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Versorgungsspannung(V)
Anschlusskabel
Details Typ
Ausführung
Ausführung
Flüssigkeitstyp
Ausgabemethode
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Anwendung
Gerätespezifikationen
Option
Bedienungsanleitung
Kalibrierungszertifikat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ISE20-N-01-K |
ISE20-N-01-L |
ISE20-N-01-LB |
ISE20-N-P-M5 |
ISE20-N-P-M5-A1 |
ISE20-N-P-M5-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Nenndruck (Max.) | Nenndruck (Min.) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Display | Antriebskomponente | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1MPa | -100 kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Für Überdruck [-0,1 bis 1,0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | Ohne | Yes | Ja | ||
83.18 € | 1 | auf Anfrage | Druckschalter | Luft | 1MPa | -100 kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 3-adrig) | Yes | Ohne | ||
85.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1MPa | -100 kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Für Überdruck [-0,1 bis 1,0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 3 Adern)/Tafelmontageadapter | Yes | Ohne | ||
70.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1MPa | -100 kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Innengewinde | M | M5x0.8 | Rostfrei / Nicht brennbar | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Für Überdruck [-0,1 bis 1,0 MPa] | Mit Schaltfunktion (Standard: psi) | - | - | Ohne | Yes | Ohne | ||
74.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1MPa | -100 kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Innengewinde | M | M5x0.8 | Rostfrei / Nicht brennbar | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Für Überdruck [-0,1 bis 1,0 MPa] | Mit Schaltfunktion (Standard: psi) | - | - | Halterung A (vertikale Montage) | Yes | Ohne | ||
73.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1MPa | -100 kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Innengewinde | M | M5x0.8 | Rostfrei / Nicht brennbar | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Schaltfunktion (Standard: psi) | - | - | Panel-mount adapter | Yes | Ohne |