3-teilige Anzeige Digitaler Präzisionsdruckschalter, ZSE20 (F) / ISE20 Serie (Teilenummern - CAD Download)

3-teilige Anzeige Digitaler Präzisionsdruckschalter, ZSE20 (F) / ISE20 Serie
[Features]
· Visualization of settings
· Simple 3-step setting
· Easy screen switching
· Setting is possible while checking measurement
· Delay time of 1.5 ms or less
· Current consumption of 25 mA or less
· Compatible with IO-Link
· ZSE20 (for vacuum pressure), ZSE20F (for compound pressure), ISE20A (for positive pressure)

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for details

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSE20-N-M5-LD

Technische Daten des hochpräzisen digitalen 3-Bildschirm-Druckschalters der Serie ZSE20 (F)/ISE20

Äußeres Erscheinungsbild von ZSE20 (F)/ISE20 1

Äußeres Erscheinungsbild von ZSE20 (F)/ISE20 1

Äußeres Erscheinungsbild 2 von ZSE20 (F) / ISE20

Äußeres Erscheinungsbild 2 von ZSE20 (F) / ISE20

ModellZSE20 (Unterdruck)ZSE20F (Zusammengesetzter Druck)ISE20 (Überdruck)
StrömungsmediumLuft, nicht ätzende Gase, nicht brennbares Gas
Druck-SpezifikationNenndruckbereich0,0 bis -101,0 kPa-100,0 bis 100,0 kPa-0,100 bis 1.000 MPa
Anzeige / Druckbereich einstellen10,0 bis -105,0 kPa-105,0 bis 105,0 kPa-0,105 bis 1,050 MPa
Anzeige / Minimal eingestellte Einheit0,1 kPa0,001 MPa
Druck aushalten500 kPa1,5 MPa
NetzteilspezifikationVersorgungsspannung12 bis 24 V DC ±10 % Restwelligkeit (p-p) 10 % oder weniger
Leistungsaufnahme25 mA oder weniger
AbsicherungRückwärtsverbindungsschutz
GenauigkeitGenauigkeit der Anzeige±2% F.S. ±1 Stelle (bei einer Umgebungstemperatur von 25 ±3 °C)
Wiederholgenauigkeit±0.2% F.S. ±1 Stelle
Temperatur±2% F.S. (bezogen auf 25 °C)
Ausgang schaltenAusgangstypNPN oder PNP offener Kollektor 1 Ausgang
Ausgabe-ModusHysteresemodus, Fensterkomparatormodus, Fehlerausgang, Ausgang aus
SchalterbetriebAusgang für Vorwärtsdrehung, Ausgang für Rückwärtsdrehung
Maximaler Laststrom80 mA
Maximal angelegte Spannung (nur NPN)28 V
Interner Spannungsabfall (Restspannung)1 V oder weniger (bei einem Laststrom von 80 mA)
Verzögerungszeit * 11,5 ms oder weniger (mit der Ratterschutzfunktion: 20, 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000 ms Auswahl)
HystereseHystereseVariable von 0 * 2
Fenster
AbsicherungJa
AnzeigeEinheit * 3MPa, kPa, kgf/cm^2, bar, psi, inHg, mmHgMPa, kPa, kgf/cm^2, bar, psi
AnzeigeLCD
Beispielbildschirm3 Bildschirme (Hauptbildschirm, Unterbildschirm × 2)
Farbe des Indikators1) Hauptbildschirm: Rot/Grün
2) Nebenbildschirm: Orange
Ziffern anzeigen1) Hauptbildschirm: 4 Ziffern (7 Segmente)
2) Unterer Bildschirm: 4 Ziffern (obere 1 Ziffer 11 Segmente, andere 7 Segmente)
AnzeigeleuchteLeuchtet auf, wenn der Schaltausgang auf ON geschaltet ist OUT1: Orange
Digitalfilter * 40, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 ms
UmgebungsbedingungenSchutzartIP40
Prüfspannung1.000 V AC für 1 Minute zwischen Klemmenform und Gehäuse
Durchschlagsfestigkeit50 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse
BetriebstemperaturbereichBei Betrieb: -5 bis +50 °C, bei Lagerung: -10 to +60 ℃ (keine Kondensation oder Gefrieren)
BetriebsfeuchtebereichBetrieb / Lagerung: 35 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
StandardsUL/CSA (E216656), CE
Länge des Leitungsdrahtes mit Stecker2 m
  • * 1: Wert ohne Digitalfilter (0 ms).
  • * 2: Wenn die angelegte Spannung um den eingestellten Wert schwankt, muss die Hysterese auf einen Wert eingestellt werden, der größer ist als die Breite der Schwankungen, da sonst ein Flattern auftritt.
  • * 3: Dies kann eingestellt werden, wenn ein Produkt mit einer Einheitenumschaltfunktion verwendet wird. Bei Modellen ohne diese Funktion kann nur MPa/kPa gewählt werden.
  • * 4: 90 % Reaktionszeit auf Sprungeingabe.
  • * 5: Trotz aller Bemühungen zur Qualitätsverbesserung können die Produkte kleine Kratzer, Flecken oder Abweichungen in der Farbe und Helligkeit der Anzeige usw. aufweisen, die die Leistung nicht beeinträchtigen und als konforme Produkte geprüft werden.

Kabel-Spezifikationen

Querschnittsfläche des Leiters0,15 mm^2 (AWG26)
IsolatorAußendurchmesser1.0 mm
FarbtonBraun, blau, schwarz (3-adrig)
MantelEndbearbeitung Außendurchmesserø3,4 (Außendurchmesser ist 3,4 mm)

Rohrleitungsspezifikationen und Gewicht

ModellM501N01
AnschlussgrößeM5 × 0.8R1/8NPT1/8
Material der benetzten TeileDruckempfangsbereich des SensorsSilikon
Rohrleitungsanschluss (gemeinsam)PBT, CB156, hitzebeständiges PPS, O-Ring: HNBR
Rohrleitungsanschluss-C3604 (elektrolytische Vernickelung), SUS304, NBR
GewichtKorpus22 g32 g34 g
Verbindungsleitung mit Steckverbinder+35 g

Interner Stromkreis und Anschluss

Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von -N (NPN [1 Ausgang])

Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von -N (NPN [1 Ausgang])

Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von -P (PNP [1 Ausgang])

Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von -P (PNP [1 Ausgang])

Abmessungen

Spezifikationen für die Rohrleitungen: M5 (M5 Innengewinde)

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung von M5 (Innengewinde M5)

Maßzeichnung von M5 (Innengewinde M5)

  • * Wenn der offene Luftanschluss des Schalters Wasser oder Staub usw. ausgesetzt sein kann, muss ein separat erhältlicher Schlauch vollständig in den offenen Luftanschluss eingeführt und das andere Ende an einen sicheren Ort geführt werden, der vor Wasser und Staub geschützt ist. (Z/ISE20B)
  • * Bitte verwenden Sie den separat erhältlichen Schlauch TU0425 (Material: Polyurethan, ø4 [Außendurchmesser: 4 mm], ø2,5 [Innendurchmesser: 2,5 mm]).

Spezifikationen für die Rohrleitungen: 01 (R1/8)/N01 (NPT1/8)

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung von 01 (R1/8) / N01 (NPT1/8)

Maßzeichnung von 01 (R1/8) / N01 (NPT1/8)

  • Rohrleitungsspezifikationen 01: Anschlussgröße R1/8, Schlüsselweite A 10
  • Rohrleitungsspezifikationen N01: Leitungsanschluss NPT1/8, Schlüsselweite A 12

Maßzeichnung von A1 mit Halterung (Halterung A)

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung von A1 (Halterung A)

Maßzeichnung von A1 (Halterung A)

  • * Die Halterung kann in 4 Richtungen montiert werden.

Maßzeichnung von A2 mit Bügel (Bügel B)

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung von A2 (Bügel B)

Maßzeichnung von A2 (Bügel B)

  • * Die Halterung kann in 4 Richtungen montiert werden.
  • * Bei Verwendung der Halterung B sind die Abmessungen der Rohrleitung bei der Montage zu berücksichtigen.

B Adapter für Schalttafelmontage

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung des B-Schalttafeladapters

Maßzeichnung des B-Schalttafeladapters

D-Panel-Montage-Adapter + Frontschutzabdeckung

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung von D Schalttafeleinbauadapter + vordere Schutzabdeckung

Maßzeichnung von D Schalttafeleinbauadapter + vordere Schutzabdeckung

  • * Weitere als die oben beschriebenen Informationen finden Sie im SMC-Katalog.
Teilenummer
ZSE20-N-M5-LD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Nenndruck (Max.) Nenndruck (Min.) Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Gerätespezifikationen Anschlusskabel Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat

84.42 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft101kPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar-5~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40Für Vakuumdruck [0,0 bis -101,0 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten--Zuleitung mit Stecker (Zuleitungslänge 2 m, 3 Adern)/Tafelmontageadapter + FrontschutzhaubeYesOhne

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 3-teilige Anzeige Digitaler Präzisionsdruckschalter, ZSE20 (F) / ISE20 Serie, die Teilenummer ist ZSE20-N-M5-LD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSE20-N-M5-LD.

Produktvarianten

Teilenummer
ISE20-N-01-K
ISE20-N-01-L
ISE20-N-01-LB
ZSE20-N-N01
ZSE20-N-N01-L
ZSE20-N-P-01-L
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Nenndruck (Max.) Nenndruck (Min.) Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Gerätespezifikationen Anschlusskabel Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat

86.47 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa-100 kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar-5~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40Für Überdruck [-0,1 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten--OhneYesJa

83.18 €

1 auf Anfrage DruckschalterLuft1MPa-100 kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar-5~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten--Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 3-adrig)YesOhne

85.65 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa-100 kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar-5~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40Für Überdruck [-0,1 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten--Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 3 Adern)/TafelmontageadapterYesOhne

72.53 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft101kPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar-5~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40Für Vakuumdruck [0,0 bis -101,0 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten--OhneYesOhne

80.52 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft101kPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar-5~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40Für Vakuumdruck [0,0 bis -101,0 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten--Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 3-adrig)YesOhne

80.52 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft101kPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar-5~5035~8511DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40Für Vakuumdruck [0,0 bis -101,0 kPa]Mit Schaltfunktion (Standard: psi)--Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 3-adrig)YesOhne

Technischer Support