Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ISE71-02-L2-T
Teilenummer
|
---|
ISE71-02-L2-T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Nenndruck (Max.) | Nenndruck (Min.) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Haupteinheits-Material | Display | Antriebskomponente | Lampe | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Halterung | Kalibrierungszertifikat enthalten | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | Ausgangsspezifikation | Druckbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1.6MPa | 0kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Rostfrei / Nicht brennbar | 2.4 | - | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP67 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Verfügbar | - | Ohne | Ohne | - | IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell) | 0 bis 1,6 MPa |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Hochpräziser digitaler Druckschalter für Luft Serie ISE70 / 71, die Teilenummer ist ISE71-02-L2-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE71-02-L2-T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Versorgungsspannung(V)
Details Typ
Kalibrierungszertifikat
Ausführung
Ausführung
Flüssigkeitstyp
Ausgabemethode
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Haupteinheits-Material
Gerätespezifikationen
Halterung
Kalibrierungszertifikat enthalten
Option
Bedienungsanleitung
Ausgangsspezifikation
Druckbereich
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ISE70-02-L2-LA |
ISE70-02-L2-LAK |
ISE70-02-L2-LK |
ISE71-F02-AB-M |
ISE71-F02-L2 |
ISE71-F02-L2-K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Nenndruck (Max.) | Nenndruck (Min.) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Haupteinheits-Material | Display | Antriebskomponente | Lampe | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Halterung | Kalibrierungszertifikat enthalten | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | Ausgangsspezifikation | Druckbereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1MPa | 0kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1.5 | 0~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP67 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Halterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt) | - | - | Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m) | Yes | Ohne | IO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar) | 0 bis 1 MPa | ||
231.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1MPa | 0kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1.5 | - | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP67 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Halterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt) | - | - | Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m) | Yes | Ja | IO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar) | 0 bis 1 MPa | ||
224.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1MPa | 0kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/4] 1/4 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1.5 | 0~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP67 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | - | - | Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m) | Yes | Ja | IO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar) | 0 bis 1 MPa | ||
168.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1.6MPa | 0kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [G] G | [1/4] 1/4 | Rostfrei / Nicht brennbar | 2.4 | 0~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP67 | Feste SI-Einheit | Ohne | - | - | Ohne | Yes | Ohne | Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (NPN- oder PNP-Schalttyp) | 0 bis 1,6 MPa | ||
188.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1.6MPa | 0kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [G] G | [1/4] 1/4 | Rostfrei / Nicht brennbar | 2.4 | - | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP67 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | N/A | - | Ohne | Yes | - | IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell) | 0 bis 1,6 MPa | ||
199.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | 1.6MPa | 0kPa | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [G] G | [1/4] 1/4 | Rostfrei / Nicht brennbar | 2.4 | 0~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP67 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | - | - | Ohne | Yes | Ja | IO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar) | 0 bis 1,6 MPa |