Hochpräziser digitaler Druckschalter für Luft Serie ISE70 / 71 (Teilenummern - CAD Download)

Hochpräziser digitaler Druckschalter für Luft Serie ISE70 / 71
Hochpräziser digitaler Druckschalter, der unter Beobachtung der Messwerte eingestellt werden kann.
[Eigenschaften]
· Für Luft.
· IO-Link-kompatibel.
· Um die Sichtbarkeit in verschiedenen Einbaulagen zu gewährleisten, wurde das Display geneigt.
· Die Anzeigeeinheit kann nach der Installation um 336° gedreht werden, indem der Drehmechanismus der Anzeigeeinheit übernommen wird.
· Funktion zur Einstellung der Sicherheitsnummer.
· Der Stromverbrauch kann durch Ausschalten des Displays reduziert werden (der Stromverbrauch wird um ca. 60 % reduziert).
· Wenn der angelegte Druck einen übermäßigen Druck überschreitet, der gleich oder höher als der Nenndruck ist, wird die Anzahl der Druckbeaufschlagungsfehler gezählt.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ISE70-02-L2-MS

Teilenummer
ISE70-02-L2-MS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Nenndruck (Max.) Nenndruck (Min.) Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Haupteinheits-Material Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Gerätespezifikationen Halterung Kalibrierungszertifikat enthalten Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat Ausgangsspezifikation Druckbereich

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhneN/A-Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)Yes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Hochpräziser digitaler Druckschalter für Luft Serie ISE70 / 71, die Teilenummer ist ISE70-02-L2-MS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE70-02-L2-MS.

Produktvarianten

Teilenummer
ISE70-02-L2-LA
ISE70-02-L2-LAK
ISE70-02-L2-LK
ISE70-02-L2-MSA
ISE70-02-L2-MSK
ISE70-02-L2-MSY
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Nenndruck (Max.) Nenndruck (Min.) Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Haupteinheits-Material Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Gerätespezifikationen Halterung Kalibrierungszertifikat enthalten Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat Ausgangsspezifikation Druckbereich

219.69 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

231.08 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

224.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

219.69 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

224.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)YesJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)OhneOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

Technischer Support