Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSE574-01-N
Äußeres Erscheinungsbild des universellen Flüssigkeitsdrucksensors der Serie PSE570
Äußeres Erscheinungsbild des Kabels mit M12-Stecker (3 m) gerade
Äußeres Erscheinungsbild der Zuleitung mit M12-Stecker (3 m) rechtwinklig
Modell | PSE570 | PSE573 | PSE574 | PSE575 | PSE576 | PSE577 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strömungsmedium | Strömungsmedium | Gase und Flüssigkeiten, die das Material der benetzten Teile nicht angreifen | |||||
Druck-Spezifikation | Nenndruckbereich | 0 bis 1 MPa | -100 bis +100 kPa | 0 bis 500 kPa | 0 bis 2 MPa | 0 bis 5 MPa | 0 bis 10 MPa |
Druck aushalten | 3,0 MPa | 600 kPa | 1,5 MPa | 5,0 MPa | 12,5 MPa | 30 MPa | |
Elektrische Spezifikationen | Versorgungsspannung | 12 bis 24 V DC ±10 % und Stromversorgungswelligkeit 10 % oder weniger | |||||
Leistungsaufnahme | 10 mA oder weniger | ||||||
Absicherung | Rückwärtsverbindungsschutz | ||||||
Genauigkeit | Genauigkeit des Analogausgangs (Umgebungstemperatur 25 °C) | ±1.0% F.S. | ±2.5% F.S. | ||||
Linearität | ±0.5% F.S. | ||||||
Reproduzierbarkeit (Umgebungstemperatur 25 °C) | ±0.2% F.S. | ±0.5% F.S. | |||||
Temperatur (Referenz: 25 °C) | ±2%F.S. (0 bis 50℃) ±3%F.S. (-10 to +60℃) | ±3%F.S. (0 bis 50℃) ±4%F.S. (-10 to +60℃) | ±5%F.S. (-10 to +60℃) | ||||
Umgebungsbedingungen | Schutzart | IP65 | |||||
Prüfspannung | 500 V AC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse | ||||||
Durchschlagsfestigkeit | 100 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse | ||||||
Betriebstemperaturbereich | Bei Betrieb: -10 bis +60 °C, bei Lagerung: -20 to +70 ℃ (keine Kondensation oder Gefrieren) | ||||||
Betriebsfeuchtebereich | Betrieb / Lagerung: 35 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | ||||||
Standards | CE | ||||||
Material der benetzten Teile | Rohrleitungsanschluss: C3604 + Vernickelung, Drucksensor Druckaufnahmeteil: Al2O3 (Tonerde 96 %), O-Ring: FKM + Schmierfett | Rohrleitungsanschluss: C3604 + Vernickelung, Drucksensor Druckaufnahmeteil: Al2O3 (Tonerde 96 %), Vierkantring: FKM |
Modell | PSE57□-□ | PSE57□-□-28 | |
---|---|---|---|
Analoger Ausgang | Ausgangstyp | Spannungsausgang: 1 bis 5 V | Stromausgang: 4 bis 20 mA |
Impedanz | Ausgangsimpedanz: Ca. 1 kΩ | Maximale Lastimpedanz: 500 Ω oder weniger (24-V-Stromversorgung) 100 Ω oder weniger (12-V-Stromversorgung) |
Dirigent | Nennquerschnittsfläche | AWG23 |
---|---|---|
Außendurchmesser | 0.72 mm | |
Isolator | Werkstoff | Vernetztes PVC |
Außendurchmesser | 1.14 mm | |
Farbton | Braun, blau, schwarz, weiß | |
Mantel | Werkstoff | Ölbeständiges Vinylchlorid |
Endbearbeitung Außendurchmesser | ø4 (Außendurchmesser der Endbearbeitung ist 4 mm) | |
Länge | 3 m |
Teilenummer | PSE570/573/574-01 | PSE570/573/574-02 | PSE575/576/577-02 | |
---|---|---|---|---|
Anschlussgröße | R1/8 M5 × 0.8 | R1/4 M5 × 0.8 | R1/4 M5 × 0.8 | |
Material der benetzten Teile | Rohrleitungsanschluss: C3604 + Vernickelung Drucksensor Druckaufnahmebereich: Al_2 O_3 (Tonerde 96 %) O-Ring: FKM + Schmierfett | Rohrleitungsanschluss: C3604 + Vernickelung Drucksensor Druckaufnahmebereich: Al_2 O_3 (Tonerde 96 %) Quadratischer Ring: FKM | ||
Gewicht | Ausgenommen Zuleitungsdraht mit M12-Stecker | 88 g | 95 g | 103 g |
Inklusive Zuleitung mit M12-Stecker | 175 g | 182 g | 191 g |
Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von PSE57□-□
Spannungsausgangstyp: 1 bis 5 V
Ausgangsimpedanz: Ca. 1 kΩ
* Da die nicht angeschlossenen Klemmen für den Hersteller bestimmt sind, sollte ein Anschluss vermieden werden.
Interner Schaltkreis und Verdrahtungsbeispiel von PSE57□-□-28
Stromausgangstyp: 4 bis 20 mA
Zulässige Lastimpedanz: 500 Ω oder weniger (bei 24 V Spannungsversorgung) / 100 Ω oder weniger (bei 12 V Spannungsversorgung)
(Einheit: mm)
Maßzeichnung des Drucksensors für Allzweckflüssigkeiten Serie PSE570
Teilenummer | A | B | C |
---|---|---|---|
PSE570/573/574-01 | 8 | R1/8 | 36.5 |
PSE570/573/574-02 | 12 | R1/4 | 36.5 |
PSE575/576/577-02 | 12 | R1/4 | 39.7 |
Spezifikationen
Pin Nr.
* Da die nicht angeschlossenen Klemmen für den Hersteller bestimmt sind, sollte ein Anschluss vermieden werden.
(Einheit: mm)
Maßzeichnung des ZS-37-A
Maßzeichnung des ZS-37-B
Teilenummer
|
---|
PSE574-01-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Details Typ | Option | Kompatibles Innengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei | 1.5 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | Aluminium | NA | NA | NA | CE | IP65 | For positive pressure [0 to 500 kPa] | - | Ohne | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für PSE570, Drucksensor für verschiedene Medien, die Teilenummer ist PSE574-01-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSE574-01-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Analoger Spannungsausgang(V)
Details Typ
Kompatibles Innengewinde
Ausführung
Ausführung
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Anwendung
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSE570-01-28N |
PSE570-01-L |
PSE570-01-N |
PSE574-02 |
PSE574-02-28 |
PSE574-02-28L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Details Typ | Option | Kompatibles Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei | 3 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | Aluminium | NA | NA | NA | CE | IP65 | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | - | Ohne | - | ||
140.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei | 3 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | Aluminium | NA | NA | NA | CE | IP65 | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | - | Zuleitungskabel mit M12-Stecker (3 m) rechtwinklig | - | ||
104.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei | 3 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | Aluminium | NA | NA | NA | CE | IP65 | Für positiven Druck [0 bis 1 MPa] | - | Ohne | - | ||
140.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | - | - | - | - | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | - | - | - | - | - | IP65 | Für positiven Druck [0 bis 500 kPa] | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder (3 m) gerade | Mit M5 Innengewinde | ||
140.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drucksensor | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | - | - | - | - | 1 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | - | - | - | - | - | IP65 | Für positiven Druck [0 bis 500 kPa] | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder (3 m) gerade | Mit M5 Innengewinde | ||
140.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drucksensor | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | Rostfrei | 1.5 | -10~60 | 35~85 | 1 | 1 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | Aluminium | NA | NA | NA | CE | IP65 | For positive pressure [0 to 500 kPa] | - | Zuleitungskabel mit M12-Stecker (3 m) rechtwinklig | - |